Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
MC60-12GM50-1N-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 60 mm |
Instalación | enrasado en metal no ferroso |
Distancia de conmutación asegurada | 10 ... 48,6 mm |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5000 Hz |
Consumo de corriente | |
| Imán detectado | ≥ 2,5 mA |
| Imán no detectado | ≤ 1 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 4382 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Homologación ATEX | |
| Nivel de protección del equipo Gb | TÜV 01 ATEX 1718 |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0165 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L |
Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro | 12 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
MC60-12GM50-1N-V1
Product Documentation:
MC60-12GM50-1N-V1
Design / Simulation:
MC60-12GM50-1N-V1
Homologaciones:
MC60-12GM50-1N-V1
Productos asociados:
MC60-12GM50-1N-V1
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 2 pines, cable PUR azul, NAMURfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 2 pines, cable PUR azul, NAMURfa |
|
|
|
|
Imán permanente para sensores magnéticosfa |
|
|
|
|
Imán permanente para sensores magnéticosfa |
|