Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
MC60-12GM50-1N-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 60 mm |
Instalación | enrasado en metal no ferroso |
Distancia de conmutación asegurada | 10 ... 60 mm |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5000 Hz |
Consumo de corriente | |
| Imán detectado | ≥ 2,5 mA |
| Imán no detectado | ≤ 1 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | EN 60947-5-2 |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | latón, niquelado |
Superficie frontal | PA |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro | 12 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
MC60-12GM50-1N-V1
Productos asociados:
MC60-12GM50-1N-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 2 pines, cable PUR azul, NAMURfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 2 pines, cable PUR azul, NAMURfa |
|
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|