Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 200 ... 3000 mm | |
Rango de ajuste | 240 ... 3000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 200 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 100 kHz | |
Retardo de respuesta | ≤ 200 ms | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Indicación de operación | |
LED amarillo | objeto en el límite de evaluación | |
LED rojo | pertubación | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 400 ms | |
Entrada/salida | ||
Tipo de entrada/salida | 1 conexión de sincronización, bidireccional | |
Nivel 0 | 0 ... 1 V | |
Nivel 1 | 4 V ... UB | |
Impedancia de entrada | > 12 kΩ | |
Corriente de salida | < 12 mA | |
Duración del impulso | ≥ 200 µs | |
Pausa de impulso | ≥ 2 ms | |
Frecuencia de sincronización | ||
Función fase de sincronismo | ≤ 20 Hz | |
Función multiplexadora | ≤ 20/n Hz, n = cantidad de sensores n ≤ 10 (ajustes de fábrica: 5 ) | |
Entrada | ||
Modo de entrada | 1 entrada programación | |
Nivel (límite de evaluación 1) | 0 ... 1 V | |
Nivel (límite de evaluación 2) | 3 V ... UB | |
Impedancia de entrada | > 12 kΩ | |
Duración del impulso | 2 ... 5 s | |
Salida | ||
Tipo de salida | 1 salida analógica 4 ... 20 mA | |
Resolución | Área de evaluación [mm]/3200, cada uno ≥ 0,4 mm | |
Desviación de la línea característica | ≤ 0,2 % del valor final | |
Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final | |
Impedancia de carga | ≤ 500 Ω con UB ≥ 14V ≤ 300 Ω con UB < 14V |
|
Influencia de la temperatura | ≤ 1,5 % del valor final | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
EHEDG | Type EL Class I AUX | |
ECOLAB | si | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PUR , 5 m , Aprobado por la FDA | |
Sección transversal | 5 x 0,5 mm2 | |
Grado de protección | IP68 / IP69K | |
Material | ||
Carcasa | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L Ventana de LED: VMQ Elastosil LR 3003/Shore 50 A |
|
Transductor | Acero inoxidable 1.4435 / AISI 316L | |
Masa | 425 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 100 mm | |
Diámetro | 30 mm | |
Ajustes de fábrica | ||
Salida | Límite de evaluación A1: 240 mm Límite de evaluación A2: 3000 mm Función de salida: Rampa ascendente |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Posición de los interruptores en el adaptador de programación externa: "output load": pull-down "output logic": noninv FDA: Todos los materiales utilizados para el sensor son conformes con CFR, título 21, §177.2600 (FDA) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
La carcasa y el transductor de este sensor ultrasónico forman una unidad sellada herméticamente. Gracias a su diseño especial, este sensor es conforme a EHEDG, y junto con un soporte apropiado resulta especialmente indicado para aplicaciones en las que existen requisitos de higiene excepcionales, como en la fabricación y manipulación de alimentos.
Para un funcionamiento fiable, debido al diseño especial de este sensor, solo se deben usar accesorios montados en la carcasa, incluso en aplicaciones sin requisitos especiales de higiene.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 563 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 67 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Ecolab Material Resistance | ECOLAB-21-06-2010 | ALL | 1079 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2459B | ALL | 46 KB |
Frameworks | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Device Description Files/Drivers | |||
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC3000 | 1.3.0.0 / 30-07-2022 | ZIP | 5005 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|