Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 250 ... 4000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 250 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 75 kHz | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | Para funcionamiento UART y PWM: UUART/PWM = 2,5 ... 5 V CC, típico: 3,3 V Para funcionamiento LIN: ULIN = 8 ... 18 V CC, típico: 12 V |
|
Corriente en vacío | ≤ 60 mA con 3,3 V DC ≤ 20 mA con 12 V de CC |
|
Consumo de corriente en reposo | < 3 µA Durante el modo de espera en funcionamiento UART y PWM | |
Consumo de potencia | ≤ 250 mW en el servicio de medición | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 95 ms | |
Interface 1 | ||
Tipo de Interfaz | Interfaz LIN física | |
Cuadencia de la transferencia | 19,2 kBit/s (8N1) | |
Tiempo del ciclo | 80 ms | |
Resolución | 16 mm (correspondiente a 1 LSB) | |
Interface 2 | ||
Tipo de Interfaz | UART 3,3 V | |
Cuadencia de la transferencia | 19,2 kBit/s (8N1) | |
Tiempo del ciclo | 80 ms | |
Resolución | 16 mm (correspondiente a 1 LSB) | |
Entrada | ||
Modo de entrada | Modo en espera activo | |
Nivel de la señal | bajo: 0 ... 0,8 V | |
Salida | ||
Tipo de salida | Salida PWM (PNP) , sin protección frente a cortocircuitos | |
Resolución | Longitud de pulso 10 µs/cm | |
Corriente de salida | max. 10 mA | |
Influencia de la temperatura | 3 % del valor final en todo el rango de temperaturas | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN IEC 60947-5-2:2020 : capítulo 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3 El sensor está diseñado para recibir alimentación de una batería. Las señales del sensor se procesan en una unidad de control, también responsable de la protección EMC. |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable fijo con conector | |
Grado de protección | IP66 / IP67 ( excepto conectores ) | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Transductor | Resina epoxi /Mezcla esfera hueca de vidrio; Espuma poliuretano, recubierta PTFE | |
Conectores | Conector Molex 70107-0007 | |
Nº de polos | 8 | |
Cable | ||
Longitud | 276 mm ± 20 mm | |
Masa | 100 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 37 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Ajustes de fábrica | ||
Salida | Salida PWM (PNP) Compensación de temperatura Configuración de dirección 7 |
|
Cono sónico | ancho | |
Información general | ||
Volumen de suministro | 2 tuercas Plástico |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
La medición de la distancia se realiza en el tiempo de ejecución del impulso ultrasónico. Un ciclo de medición se activa enviando un telegrama de inicio. Una vez realizada la medición, el resultado se devuelve en formato de 8 bits.
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual Ultrasonic Sensors Series UCC****-50GK-B26 | ENG | 2313 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4199B | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5517A | ALL | 32 KB |