Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 150 ... 2500 mm | |
Zona ciega | 0 ... 150 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 120 kHz | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 3 ... 5,5 V CC |
|
Corriente en vacío | ≤ 70 mA a 3,3 V CC | |
Consumo de potencia | ≤ 250 mW en el servicio de medición | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 70 ms | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | UART 3,3 V | |
Cuadencia de la transferencia | 19,2 kBit/s (8N1) | |
Tiempo del ciclo | 55 ms | |
Resolución | 10 mm (correspondiente a 1 LSB) | |
Influencia de la temperatura | 4 % del valor final en todo el rango de temperaturas | |
Entrada | ||
Modo de entrada | Interfaz LIN física | |
Función | para Software Actualización/es | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN IEC 60947-5-2:2020 : capítulo 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3 El sensor está diseñado para recibir alimentación de una batería. Las señales del sensor se procesan en una unidad de control, también responsable de la protección EMC. |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Transductor | Resina epoxi /Mezcla esfera hueca de vidrio; Espuma poliuretano, recubierta PTFE | |
Masa | 115 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 54 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Ajustes de fábrica | ||
Preajuste | Compensación de temperatura Configuración de dirección 7 |
|
Información general | ||
Volumen de suministro | 2 tuercas Plástico |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
La medición de la distancia se realiza en el tiempo de ejecución del impulso ultrasónico. Un ciclo de medición se activa enviando un telegrama de inicio. Una vez realizada la medición, el resultado se devuelve en formato de 8 bits.
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2659 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6779 | ALL | 148 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6780 | ALL | 157 KB |