Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V15B-G-12M-PUR-ABG-V15B-G
Descripción del producto |
Cable de bus PROFIBUS, M12 a M12, cable de PUR |
Datos generales |
Nº de polos | 2 + blindaje |
Cuadencia de la transferencia | máx. 12 MBit/s |
Conexión 1 | Conector hembra |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | conectores, recto |
Tipo 2 | recto |
Rosca 2 | M12 |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 250 V |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | Cable, móvil: -20 ... 80 °C (253 ... 353 K), Cable, fijo: -40 ... 80 °C (233 ... 353 K) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 / IP67/ IP69K |
Conexión | Conector/clavija M12, 5 polos, codificación B |
Material | |
| Contactos | CuSn |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Pinza | TPU, negro |
| Cable | PUR |
| Contratuerca | Fundición de cinc, niquelado |
| Conector de retén | Fundición de cinc, niquelado |
| Junta | NBR |
| Aislamiento del hilo | PE |
Cable | 2 conductores con 2 recubrimientos del alma |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 7,8 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil |
| Color | violeta |
| Hilos | 2 x 0,25 mm2 |
| Montaje de escalera | 19 x 0,13 mm ∅ |
| Blindaje | Trenzado hilos de cobre estañados, 80 % revestimiento |
| Longitud | 12 m |
Masa | 757 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V15B-G-12M-PUR-ABG-V15B-G
Design / Simulation:
V15B-G-12M-PUR-ABG-V15B-G
Homologaciones:
V15B-G-12M-PUR-ABG-V15B-G