Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
WCS-DCF-5M-V15
Descripción del producto |
Juego de cables hembra con una terminación M12 con codificación A, 5 pines, cable PUR negro, apantallado |
Datos generales |
Nº de polos | 5 + blindaje |
Conexión 1 | Conector hembra |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | Terminal de línea libre |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 60 V CA/CC |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Grado de protección | EN 60529:2000 |
| Estándares | IEC 61076-2-101:2008 |
| Combustibilidad | Grip: UL 94 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | Cuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, móvil: -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) cable, tendido fijo: -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte |
Diametro de pins | 1 mm |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k |
Material | |
| Contactos | CuSn / Au |
| Superficie de contacto | Au |
| Pinza | TPU, verde |
| Cable | PUR |
| Contratuerca | Fundición a presión de cinc |
| Aislamiento del hilo | PP |
Cable | extrafino, flexible |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 4,8 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil |
| Color | gris |
| Hilos | 5 x 0,34 mm2 |
| Montaje de escalera | 42 x 0,1 mm ∅ |
| Blindaje | Trenzado 85 % revestimiento |
| Longitud | 5 m |
Combustibilidad | |
| Portador de contactos | HB |
| Carcasa | V-2 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
WCS-DCF-5M-V15
Product Documentation:
WCS-DCF-5M-V15
Design / Simulation:
WCS-DCF-5M-V15