Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de marcas de contraste DK20/A/35B

DK20/A/35B
  • Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca
  • TEACH-IN estático: Ajuste automático del umbral de conmutación con sólo una presión a la tecla
  • Optica orientable en 90°
  • 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos
  • Luz emisora rojo

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  DK20/A/35B

Descripción del producto
Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 50 mm, luz roja, modos claro/oscuro, aprendizaje externo, salida push-pull, conector M12
Datos generales
Rango de detección50 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Imagen del haz de luz3 mm x 16 mm , Punto de luz transversal al sentido longitudional de la carcasa
Desviación del ángulomax. ± 3°
Límite de luz extraña
Luz continua7000 Lux
Teach-InTEACH-IN estático
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd650 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo; función de conmutación: iluminada, si detecta la marca
función TEACH-IN: parpadeo despacio
Indicación de alarma: parpadeo rápido si no es posible ninguna función segura
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 70 mA
Entrada
Entrada de funciónEntrada TEACH-IN
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, resultado de las secuencias de TEACH-IN
Señal de salidasalida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónPNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutación16,5 kHz
Tiempo de respuesta30 µs
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed , Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio)
Salida de luzVidrio
Masa200 g
Dimensiones
Altura85,6 mm
Anchura33 mm
Profundidad60,8 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270906
ECLASS 10.0.127270906
ECLASS 9.027270906
ECLASS 8.027270906
ECLASS 5.127270906
ETIM 8.0EC001820
ETIM 7.0EC001820
ETIM 6.0EC001820
ETIM 5.0EC001820
UNSPSC 12.139121528

Details: DK20/A/35B

Product Documentation: DK20/A/35B

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF427 KB

Design / Simulation: DK20/A/35B

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP154 KB

Homologaciones: DK20/A/35B

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Declaration of Conformity
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2232AALLPDF185 KB

Productos asociados: DK20/A/35B

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Abrazadera de montaje en ángulo rectofa
Soporte de montaje planofa