Datos generales |
Rango de detección | 9,5 mm ± 3 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna visible verde/rojo/azul |
Imagen del haz de luz | Punto de luz puntiforme, diámetro 1,5 mm |
Desviación del ángulo | max. ± 3° |
Límite de luz extraña | |
| Luz continua | 7000 Lux |
Teach-In | TEACH-IN estático |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 650 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo; función de conmutación: iluminada, si detecta la marca función TEACH-IN: parpadeo despacio Indicación de alarma: parpadeo rápido si no es posible ninguna función segura |
Elementos de mando | Tecla TEACH-IN |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 70 mA |
Entrada |
Entrada de función | Entrada TEACH-IN |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, resultado de las secuencias de TEACH-IN |
Señal de salida | salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Tensión de conmutación | PNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA |
Salida de medición | Salida analógica 0,3 ... 10 mA, (RL ≤ 600 Ohm) |
Frecuencia de conmutación | 16,5 kHz |
Tiempo de respuesta | 30 µs |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z |
| Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed , Class 2 Power Source |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos |
Material | |
| Carcasa | PC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio) |
| Salida de luz | Vidrio |
Masa | 200 g |
Dimensiones | |
| Altura | 85,6 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Profundidad | 60,8 mm |