Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RL-UV3/G/K/92
Descripción del producto |
Sensor de marcas de contraste |
Datos generales |
Rango de detección | 0 ... 100 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | UV, luz alterna |
Imagen del haz de luz | 9 mm con rango de detección 20 mm |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED verde, encendido si el receptor recibe luz |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 12 ... 30 V CC |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro |
Señal de salida | 1 npn, protecc. ctra. cortocircuito |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector M12, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | Fundición a presión de aluminio |
| Salida de luz | Vidrio |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0.1 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 5.1 | 27270906 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL-UV3/G/K/92
Product Documentation:
RL-UV3/G/K/92
Design / Simulation:
RL-UV3/G/K/92