Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y
Descripción del producto |
Conector de válvula, modelo C en M12, 2+PE, LED, diodo Z, cable PVC |
Datos generales |
Nº de polos | 2 + PE |
Conexión 1 | Conector de válvula DIN |
Tipo 1 | angulado |
Conexión 2 | conectores, recto |
Tipo 2 | angulado |
Rosca 2 | M12 |
Elementos de indicación y manejo |
LED amarillo | Display de función |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CA/CC |
Tensión de prueba | 2000 V |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Resistencia de tránsito | < 10 mΩ |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector de válvula forma C M12 x 1 Stecker, 3-polig, A-codiert |
Material | |
| Contactos | CuZn ; CuSn |
| Superficie de contacto | CuSn |
| Pinza | Conector de válvula PUR conectores, recto PA |
| Cable | PVC |
| Aislamiento del hilo | PVC |
Cable | |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 5,1 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil |
| Color | negro |
| Hilos | (2 + 1) x 0,5 mm2 |
| Montaje de escalera | 16 x 0,2 mm ∅ |
| Longitud | 0,3 m |
Masa | 31 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y
Productos asociados:
VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y
Accesorio de |
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 6 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: 2 x normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: montaje enrasada, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Adecuado para técnica 2:1, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx TUN 17.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|