Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Rejilla óptica de ascensores |
Datos generales | ||
---|---|---|
Distancia útil operativa | 0 ... 4000 mm | |
Distancia útil límite | 5600 m | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | infrarrojo, 940 nm | |
Altura del campo | 1650 mm | |
Cruzado | automático simple/quíntuple (según distancia de emisor/receptor) | |
Distancia del haz | Rango inferior: 20 mm Rango superior: 44 mm |
|
Nº de haces | 40 ... 194 (dinámico) | |
Ángulo de apertura | Emisor: > 20 ° , receptor: > 10 ° | |
Límite de luz extraña | 16000 Lux | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | Indicación de 7 segmentos en receptor Funciones de indicación activables: Estado de conmutación, Autotest y Ayuda de ajuste |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 12 ... 30 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | < 150 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro programable | |
Señal de salida | 1pnp y 1 npn, protegido contra cortocircuito | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | 200 mA | |
Frecuencia de conmutación | > 1 Hz | |
Tiempo de respuesta | < 220 ms | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 12015, EN 12016 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Certificados | CE | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Anchura del perfil | 16 mm | |
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | 250 mm de cable con conector M12, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | Aluminio | |
Salida de luz | Plástico | |
Masa | 2000 g (por aparato) | |
Dimensiones | ||
Anchura | 16 mm | |
Profundidad | 30 mm | |
Longitud | 2000 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0.1 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 5.1 | 27270910 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Con un perfil de solo 12 mm o 16 mm, las rejillas ópticas AL20/AL40 ofrecen seguridad y comodidad en puertas de ascensores. Gracias a funciones tales como separación personalizada de haces, trayectorias de haz asimétricas y ajuste automático de la resolución, detectan incluso los objetos de tamaño más reducido. Todas las unidades funcionales están directamente integradas en las rejillas ópticas. Entre las características especiales, destaca su pantalla LED de 7 segmentos de activación magnética, que facilita enormemente la instalación y las operaciones de mantenimiento.
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction Manual AL20/AL40 / Betriebsanleitung AL20/AL40 | ALL | 1157 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|