Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Medidor de distancias con precisión de milímetros para tareas de posicionamiento, PRT, rango de medición de hasta 150 m, INTERBUS, conector M12 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de medición | 0,3 ... 150 m | |
Objeto de referencia | lámina reflectora 500 mm x 500 mm | |
Emisor de luz | Diodo láser | |
Características láser | ||
Nota | VISIBLE Y INVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | Láser de medición: 1 Láser para alineación: 2 |
|
Longitudes de onda | Láser de medición: 905 nm Láser para alineación: 660 nm |
|
Divergencia del haz | Láser de medición: 2 mrad Láser para alineación: 1 mrad |
|
Duración del impulso | Láser de medición: 4 ns | |
Índice de repetición | Láser de medición: 20 kHz | |
Potencia de salida óptica máxima | Láser para alineación: 0,6 mW |
|
Energía máx. impulso | Láser de medición: 12 nJ | |
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Velocidad de movimiento máx. | 15 m/s | |
Ayuda de supresión | Puntero láser tipo de láser 2 | |
Vida mecánica | > 100000 h | |
Diámetro del haz de luz | < 35 cm a 150 m | |
Límite de luz extraña | > 100000 Lux | |
Resolución | 0,1 mm , ajustable | |
Influencia de la temperatura | 0,03 mm/K | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 74 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | 4 LEDs | |
Elementos de mando | Panel de mando (4 teclas de lámina) para el ajuste de parámetros | |
Indicación de parametrización | Pantalla iluminada para la indicación de valores de medición y parametrización | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | 250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V) | |
Clase de protección | III (Tensión de medición 50V) | |
Retardo a la disponibilidad | < 10 s | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | INTERBUS | |
Cuadencia de la transferencia | 2 MBit/s | |
Entrada/salida | ||
Tipo de entrada/salida | 2 entradas/salidas PNP, posibilidad de configuración independiente, a prueba de cortocircuito, a prueba de polaridad invertida | |
Entrada | ||
Umbral de conmutación | bajo: Ue < 6 V, alto: Ue > 16 V |
|
Salida | ||
Umbral de conmutación | bajo: Ua < 1 V, alto: Ua > Ub - 1 V |
|
Corriente de conmutación | 200 mA por salida | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | Directiva CEM 2004/108/CE | |
Conformidad con la normativa | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 | |
Clase de láser | IEC 60825-1:2007 | |
Precisión de medición | ||
Salida de valor de medición | 1 ms | |
Edad media del valor de medición | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , ajustable | |
Offset | máx. 2 mm (entre dos aparatos) | |
Precisión absoluta | ± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m) | |
Reproducibilidad | < 0,5 mm | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 95 % , sin aturdimiento | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Conector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) , Conector macho M12x1, 5 polos, codificado B (Bus In) , Conector hembra M12x1, 5 polos, codificado B (Bus Out) , Conector macho M12x1, ocho polos, servicio |
|
Material | ||
Carcasa | ABS / PC | |
Salida de luz | PMMA , recubrimiento duro | |
Masa | aprox. 700 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 100 mm | |
Anchura | 140 mm | |
Longitud | 170 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Los medidores de distancia láser de la serie VDM 100 son adecuados para alta distancias y tienen una repetibilidad de 0,5 mm. Como Interface de valor medido se utilizan los SSI y buses de campo.
Los aparatos sirven para el posicionamiento exacto de transelevadores, grúas de portales, vehículos sobre raíles así como ascensores y otras unidades de transporte lineal.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief Instructions - VDM100/G2 | ENG | 4210 KB | |
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 329 KB | |
Manuales | |||
Manual VDM100/G2 | ENG | 3919 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4070 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0473E | ALL | 228 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6920 | ALL | 225 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…