Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 18 ... 30 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | ≤ 1 W a carga máxima | |
Consumo de potencia | ≤ 1,6 W a carga máxima | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2-, 3 | |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | terminales 1+, 3: 23 V / 25 mA | |
Resistencia de entrada | max. 265 Ω terminales 2-, 3 , max. 330 Ω terminales 1+, 3 | |
Tensión disponible | ≥ 16 V a 20 mA ; ≥ 20 V a 4 mA , terminales 1+, 3 | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7+, 8-, 9- (disipador) terminales 7-, 8+, 9+ (alimentación) consulte la información adicional |
|
Carga | 0 ... 800 Ω | |
Señal de salida | 0/4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA) | |
Rizado | max. 50 µA eff | |
Alimentación externa (bucle) | 2 ... 30 V CC | |
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red |
|
Temperatura | ≤ 0,25 µA/K | |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Hora de arranque | 200 µs | |
Tiempo de subida/caída | 100 µs | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) , tipo de carcasa B2 | |
Altura | 124 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CML 17 ATEX 2029 X | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrada | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Equipo | terminales 1+, 3- | |
Tensión | 26,2 V | |
Tensión | 27,25 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 634 mW | |
Equipo | terminales 2-, 3 | |
Tensión | 30 V | |
Corriente | 115 mA | |
Alimentación | max 1 W | |
Tensión | 2 V | |
Corriente | 8,5 mA | |
Alimentación | 4,3 mW | |
Equipo | terminales 1+, 3 / 2- | |
Tensión | 26,2 V | |
Tensión | 27,25 V | |
Corriente | 115 mA | |
Alimentación | 784 mW | |
Certificado | CML 17 ATEX 3028 X | |
Identificación | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | E106378 | |
Control Diseño | 116-0439 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx CML 17.0015X | |
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo alimenta a transmisores SMART de 2 y 3 hilos, y también se puede utilizar con fuentes de corriente SMART de 2 hilos.
Transfiere la señal analógica de entrada a la zona segura como un valor de corriente aislada.
Las señales digitales pueden superponerse en la señal de entrada en el área peligrosa o no peligrosa, y se transfieren de forma bidireccional.
El dispositivo proporciona salida en modo de disipador o en modo de alimentación en los terminales de la zona segura.
El dispositivo cuenta con una resistencia interna. Utilice esta resistencia si la resistencia de comunicación HART del circuito de control es demasiado baja.
Los terminales del dispositivo integran casquillos de prueba para la conexión de comunicadores HART.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 163 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1974 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3048 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 73 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|