VisuNet IXD es la tecnología modular ligera de Pepperl+Fuchs diseñada para entornos exigentes al aire libre que requieren un thin client extremadamente resistente o HMI basada en PC. Los sistemas IXD están certificados para Zona 1/21 y pueden funcionar en un amplio rango de temperaturas de entre -20 °C y +60 °C. La pantalla multitáctil de alto brillo de 19" (48,3 cm) ofrece una calidad de imagen mejorada para una visualización óptima con luz ambiental intensa.
La serie VisuNet IXD está especialmente diseñada para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones para exterior. En las refinerías, por ejemplo, es muy común que las temperaturas lleguen hasta los 60 °C, que los entornos sean exigentes o que la luz solar sea muy intensa. La pantalla táctil acoplada ópticamente de VisuNet IXD minimiza los reflejos y mejora la calidad de imagen y el contraste. Su diseño resistente y el amplio rango de temperaturas la convierten en la solución perfecta para aplicaciones al aire libre en plantas petroquímicas. Obtenga más información sobre las ventajas de VisuNet IXD en aplicaciones de este tipo.