Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
OBE10M-18GM60-SE4
Descripción del producto |
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional |
Componentes del sistema |
Emisor | OBE10M-18GM60-S |
Receptor | OBE10M-18GM60-E4 |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 10 m |
Rango de ajuste | 0 ... 10000 mm |
Objeto de referencia | receptor |
Emisor de luz | IRED |
Tipo de luz | luz IR 880 nm |
Diámetro del haz de luz | aprox. 600 mm en rango de detección 10 m |
Límite de luz extraña | 10000 Lux |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde (Emisor) |
Indicación de la función | LED Dual, amarillo/verde amarillo: Estado de conmutación verde: Tensión de trabajo ON parpadeo: Rango inestable |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA (por aparato) |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 25 ms |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Estándar 2 | UL 508 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Certificados | CE, cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Cable fijo 2 m |
Material | |
| Carcasa | latón, niquelado |
| Salida de luz | PC |
Masa | 110 g por aparato |
Dimensiones | |
| Longitud | 60 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBE10M-18GM60-SE4
Product Documentation:
OBE10M-18GM60-SE4
Design / Simulation:
OBE10M-18GM60-SE4
Homologaciones:
OBE10M-18GM60-SE4
Productos asociados:
OBE10M-18GM60-SE4
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|
|
|
|
Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa |
|
|
|
|
Ayuda de montaje con dispositivo oscilantefa |
|
|
|
|
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa |
|