Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PGV-PP-SM-TAGM2x2
Descripción del producto |
Placa de accionamiento para montaje en el suelo |
Datos generales |
Longitud | 80 mm |
Anchura | 80 mm |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Temperatura del montaje | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) |
Datos mecánicos |
Robustez del material | 4 mm |
Material | AlMg4.5Mn0.7 |
Superficie | ELOX-E0EV1-15 |
Masa | 46 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0.1 | 27319090 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
PGV-PP-SM-TAGM2x2
Productos asociados:
PGV-PP-SM-TAGM2x2
Accesorio de |
|
|
|
Etiqueta metálica Data Matrix para sistema PGV, Resistencia química elevada, Poco peso, Montaje autoadhesivo, Gran resistencia a temperaturas extremas, Insensible y robusto frente a influencias ambientalesfa |
|