El futuro es ahora.

Intercambio de datos del sensor al PLC y más allá: estandarizado y transparente.

Sensores y sistemas con IO-Link

IO-Link: La tecnología de comunicación inteligente

IO-Link, la primera tecnología IO estandarizada internacionalmente, permite una comunicación bidireccional y uniforme entre el sistema de control y el nivel de sensor/actuador más bajo mediante un cable de tres núcleos sin protección estándar, tanto para sensores estándar como IO-Link inteligentes. Con esta interfaz orientada al futuro, los usuarios pueden realizar un amplio diagnóstico o configurar los dispositivos IO-Link durante el funcionamiento. Pepperl+Fuchs le ofrece una solución de sistema IO-Link integral que incluye una gama de sensores IO-Link e infraestructura.

Prepare su planta para el futuro. Aproveche las ventajas de la reducción de los costos de funcionamiento y el intercambio transparente de datos hasta el nivel de campo.

¿Sabía que…?

La comunicación a través de IO-Link está libre de interferencias.
IO-Link no requiere cables apantallados.
IO-Link puede transmitir hasta 32 bytes en un ciclo.
IO-Link se puede integrar en sistemas de comunicación existentes, como buses de campo y sistemas basados en Ethernet.
IO-Link evita la sustitución incorrecta del dispositivo gracias a la identificación exacta en el maestro IO-Link.

Beneficios

Interfaz estandarizada internacionalmente

IO-Link, una interfaz abierta estandarizada internacionalmente y compatible con varios proveedores, es una parte integral de las soluciones Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs. Está estandarizada de acuerdo con IEC 61131-9 y es compatible con cualquier bus de campo del mercado. Los perfiles de sensor inteligente estandarizados simplifican el mantenimiento y la puesta en marcha, sea cual sea el fabricante o la tecnología de detección.

Mayor eficiencia y reducción de costos sostenible

IO-Link ofrece un funcionamiento sencillo y reduce la diversidad de interfaces. Un cable sin protección de tres núcleos permite una conexión de hasta 20 metros entre el dispositivo y el maestro IO-Link. 

IO-Link minimiza el tiempo de inactividad

Los dispositivos IO-Link son fáciles de configurar mediante el sistema de control, se pueden identificar a través de la función de localización y el mantenimiento puede realizarse en función de las necesidades. Este valor añadido reduce al mínimo el tiempo de inactividad. Debido a la función de almacenamiento de datos integrada, los usuarios se benefician de una mayor disponibilidad de la planta, ya que se puede sustituir el sensor durante el funcionamiento.

Transparencia hasta el nivel de campo más bajo

La transparencia permite identificar el sensor y acceder a todos los datos de procesos, de diagnóstico y del dispositivo de manera confiable hasta el nivel de actuador/sensor. Esto reduce la probabilidad de fallo al mismo tiempo que optimiza la planificación del mantenimiento.

Funciones de IO-Link

Interfaz orientada al futuro para las aplicaciones Sensorik4.0®

Los completos datos del sensor que proporcionan la información necesaria para las nuevas aplicaciones constituyen la base de cada aplicación de la Industria 4.0. IO-Link, una tecnología de comunicación compatible con distintos proveedores, se ha convertido en el estándar de diversas aplicaciones en los últimos años. También se considera la base de la disponibilidad global de los datos y la información necesarios para la Industria 4.0. Con la ayuda de IO-Link, incluso los sensores y actuadores más sencillos pueden proporcionar los valores de proceso, la identificación y los datos de diagnóstico en toda la estructura de activos.

Las diversas opciones de diagnóstico permiten un mantenimiento eficiente

Los indicadores de temperatura y los contadores de horas son algunas de las funciones de diagnóstico que garantizan la monitorización del estado y el mantenimiento planificado de manera confiable. Los códigos de eventos específicos del fabricante son diagnósticos específicos del producto, como las lentes sucias de los sensores fotoeléctricos.

La función de localización confiable simplifica el mantenimiento

Si algún sensor requiere mantenimiento o debe sustituirse, la función de localización integrada puede identificar un sensor entre varios sensores de la planta. Con la ayuda de un parámetro del sensor específico, el sistema de control se dirige al sensor que se debe localizar, con lo cual el sensor se identifica a sí mismo mediante un LED intermitente. La mayor transparencia de la planta, incluso en el nivel de sensor, implica un mayor rendimiento del proceso.

La función de almacenamiento de datos simplifica la sustitución del sensor durante el funcionamiento

Como todos los dispositivos IO-Link de la versión 1.1 cuentan con una función de almacenamiento de datos, la sustitución del sensor resulta especialmente práctica. Los parámetros del dispositivo específicos del proceso se almacenan dentro del dispositivo y el maestro IO-Link, por lo que se pueden sustituir los sensores durante el funcionamiento sin que se requiera una nueva parametrización.

Una solución de IO-Link completa








Descripción general de IO-Link

 

Pepperl+Fuchs ofrece una solución completa de sistema IO-Link para su aplicación. Esto permite una comunicación coherente entre los dispositivos de IO-Link a nivel de campo y los sistemas de nivel superior en los ámbitos de administración y control. No solo hay dispositivos de campo y software potentes disponibles, sino también los componentes de infraestructura correspondientes.

Productos más recientes de IO-Link






Dispositivo de lectura/escritura IQT3* HF

Para los usuarios que tienen un enfoque en la implementación de aplicaciones de identificación de la Industria 4.0 preparadas para el futuro, los dispositivos de lectura/escritura IQT3* HF son una solución ideal. Pueden integrarse de forma rápida y eficiente en arquitecturas como PROFINET, Ethernet/IP y EtherCAT a través de la interfaz IO-Link integrada junto con un maestro IO-Link. más

Sensor de distancia
Luz de señal
Caja de botones
Conector de válvula
Maestro IO-Link ICE11
Sensores de vibración
Dispositivo de lectura/escritura RFID
Sensor de distancia
El sensor de distancia fotoeléctrico de la serie R200 integra la potente tecnología de rango de impulsos en una carcasa estándar compacta para obtener resultados de medición precisos a distancias de hasta 60 m. Gracias a la interfaz IO-Link, el sensor puede integrarse fácilmente en las aplicaciones de la Industria 4.0, por ejemplo, en el almacenamiento y la manipulación de materiales. más

Parametrización, puesta en marcha, mantenimiento. ¿Cómo funciona realmente?

La configuración de IO-Link y la integración son sencillas gracias a los archivos de descripción del dispositivo uniformes, las descripciones de los dispositivos IO (IODD) estandarizadas y la configuración de parámetros con la ayuda de las herramientas de software. Con la nueva transparencia hasta el nivel de campo, los usuarios pueden configurar los parámetros ampliamente y utilizar las capacidades de diagnóstico del dispositivo, lo que supone la base del mantenimiento predictivo.

Parametrización, puesta en marcha, mantenimiento. ¿Cómo funciona realmente?

La configuración de IO-Link y la integración son sencillas gracias a los archivos de descripción del dispositivo uniformes, las descripciones de los dispositivos IO (IODD) estandarizadas y la configuración de parámetros con la ayuda de las herramientas de software. Con la nueva transparencia hasta el nivel de campo, los usuarios pueden configurar los parámetros ampliamente y utilizar las capacidades de diagnóstico del dispositivo, lo que supone la base del mantenimiento predictivo.

Módulos de E/S Ethernet de Pepperl+Fuchs

Puesta en marcha de IO-Link en el sistema de automatización

Puesta en marcha de IO-Link en el sistema de automatización

La configuración del sistema IO-Link consta de varios pasos. En primer lugar, el maestro IO-Link se integra en el sistema de automatización y se configura. En segundo lugar, los parámetros del dispositivo se configuran mediante una herramienta de configuración IO-Link que muestra toda la arquitectura del sistema, desde el sistema de control hasta el nivel de campo.

PACTware para la parametrización sin conexión de dispositivos IO-Link

PACTware para la parametrización sin conexión de dispositivos IO-Link

Con la ayuda del software de operadores compatible con distintos proveedores y buses de campo PACTware, los sensores IO-Link son fáciles de configurar y utilizar. Además de la descripción del dispositivo IO, los DTM (administradores de tipo de dispositivo) específicos del dispositivo también están disponibles para los sensores IO-Link. De este modo, se facilita el funcionamiento práctico del sensor a través de una interfaz gráfica de usuario.

El estándar para la tecnología orientada al futuro

Mantenimiento y sustitución de dispositivos simplificados


Detectar qué dispositivos necesitan mantenimiento puede ser difícil en aplicaciones con muchos sensores similares, como en sistemas de transporte. La función de localización se puede activar para encontrar el sensor de forma rápida y sencilla con la ayuda de LED intermitentes. Una vez localizado el dispositivo que necesita mantenimiento, la función integrada de almacenamiento de datos permite sustituir los sensores durante el funcionamiento sin necesidad de nuevos parámetros. Esto reduce significativamente el tiempo de inactividad de la planta.

Perfiles de sensor inteligente: el siguiente paso hacia la estandarización

Aunque hay una amplia variedad de sensores IO-Link disponible actualmente, como los que ofrece Pepperl+Fuchs, todos comparten muchas similitudes funcionales.
Los perfiles de sensor inteligente unifican funciones comunes, configuraciones y significados para que los sensores IO-Link se integren de forma más rápida y flexible que nunca antes.

Producción en tamaño de lote 1: parametrización durante el funcionamiento

Los cambios de fórmula suelen ser necesarios cuando se fabrican diferentes productos en una línea de producción. Con la transferencia simultánea de datos de procesos y parámetros, IO-Link permite la reparametrización de sensores y actuadores durante el funcionamiento, sentando las bases para la producción en tamaño de lote 1. De este modo, se reducen el tiempo de inactividad y los respectivos costos.

Contacto

¿Qué ventajas ofrece IO-Link a mi planta? ¿Cómo incorporar la tecnología en mi sistema de comunicación actual? Estamos encantados de responder a estas y otras cuestiones. Solo tiene que enviarnos un mensaje o solicitar una consulta personal con uno de nuestros expertos. 

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.