Abra la puerta.
Prepare su instalación para el IIoT y tenga todo a punto para afrontar los retos del futuro.
Los dispositivos de campo en las plantas de procesos recopilan datos adicionales valiosos sobre su propio entorno y estado. Hasta el momento, apenas se podía utilizar esta información debido a la falta de canales de comunicación continua entre el campo y la sala de control.
No obstante, los enfoques de la Industria 4.0, como la vigilancia del estado o el mantenimiento predictivo, precisan esta información. Por ello, desarrollamos productos, como las nuevas pasarelas PROFINET, pensados para satisfacer estas demandas. Gracias a su potente procesador y su gran capacidad de memoria, establecen un puente entre el nivel de campo y las estructuras de red basadas en Ethernet.
Además de las soluciones de productos avanzadas, también colaboramos con varios socios para maximizar la disponibilidad de los datos, ya sea en la sala de control, en los sistemas basados en la nube o incluso en los dispositivos móviles. Es lo que nosotros consideramos protección Ex-4.0.
Las pasarelas PROFINET son compatibles con HART/HART IP para transmitir variables de procesos e información de estado adicional desde los dispositivos de campo. Al mismo tiempo, HART IP puede utilizarse para gestionar activos de forma eficaz.
Es más, gracias a sus dos interfaces Ethernet y al MRP (protocolo de redundancia de medios) integrado, las nuevas pasarelas PROFINET son idóneas para configurar redes en anillo de alta disponibilidad. Cuando es necesario, el gestor de redundancia inicia la reconfiguración de red automática, lo que garantiza la comunicación de segmentos que no se han visto afectados por el fallo.
Las pasarelas PROFINET se desarrollaron de conformidad con las normas de seguridad más avanzadas. Entre sus características de seguridad se incluyen un firewall y un sistema de archivos de solo lectura para evitar problemas de malware.
Las pasarelas LB y FB PROFINET disponen de la pantalla táctil más grande disponible en el mercado para este tipo de dispositivos. Los LED RGB y los símbolos de la pantalla cumplen la norma NAMUR 107 e indican el estado del dispositivo y de la unidad de campo señalizando la información de estado y de diagnóstico que se muestra en pantalla de manera clara y estandarizada.
Entre las posibles comprobaciones se incluyen el estado de la comunicación con el sistema principal, el estado del bus interno, el reconocimiento del dispositivo HART y la identificación de módulos defectuosos. Se reducen el tiempo de inactividad y los costes. Las pasarelas se pueden configurar cómodamente sobre el terreno desde la pantalla táctil.
Con la ayuda de la reconfiguración dinámica, los sistemas de E/S remota PROFINET LB y FB de Pepperl+Fuchs no solo permiten cambiar la configuración de los dispositivos de campo. Incluso extienden este concepto a los módulos de E/S conectables, que también se pueden configurar libremente con respecto al tipo y número de señal. Esto ofrece máxima flexibilidad y menor esfuerzo y tiempo, por ejemplo, al reemplazar un módulo.
La E/S remota también es un dispositivo compartido para varios controladores y sistemas. Mediante su diseño, se pueden configurar y asignar hasta 184 entradas o salidas a cualquier controlador en una estación de E/S remota LB o FB. Por lo tanto, los usuarios pueden reducir significativamente los instrumentos, las tuberías, el cableado y la cantidad de gabinetes de control.
La pasarela PROFINET es compatible con HART/HART IP y posibilita la transmisión a alta velocidad de variables de procesos e información de estado adicional desde los dispositivos de campo.
La nueva pasarela PROFINET LB con E/S remotas certificadas para la Zona 2, Clase I/Div. 2 de Pepperl+Fuchs abre la puerta a las aplicaciones de Industria 4.0 para las industrias de procesos, a la vez que establece nuevos estándares en términos de manipulación, facilidad de uso y seguridad.
Las pasarelas LB y FB PROFINET no constituyen tan solo la tecnología que permite utilizar las aplicaciones de IIoT, sino que también mejoran la eficiencia en gran medida. La gama de productos incluye una variedad de módulos con diferentes funciones y números de canales. Puede montar una solución de E/S remotas que se adapte a su aplicación y ahorrar espacio.
Además de los componentes de E/S remotos, podemos ofrecerle una solución de uno de nuestros Centros de soluciones de ingeniería (SEC). Póngase en contacto con su representante local de Pepperl+Fuchs y nuestros ingenieros especializados se comunicarán con usted para evaluar sus necesidades. El resultado es una estación de campo de E/S remotas totalmente certificada y lista para el funcionamiento.
Pepperl+Fuchs ha sido pionera en la protección contra explosiones eléctricas desde sus inicios. Conocemos las normas de protección contra explosiones de todo el mundo y de todos los sectores, y canalizamos todo este conocimiento en soluciones inteligentes como el sistema LB. Elija un socio de confianza y aproveche la experiencia acumulada tras décadas dedicados al desarrollo de ingeniería.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.