Multifunctional.
Modular.
Identifies, positions and measures―with 5 megapixels and at the same time
El amplio conjunto de herramientas de visión integradas de los dispositivos VOS se puede combinar de forma flexible para que una amplia variedad de tareas de automatización en el campo de la visión 2D se pueda resolver con un solo sensor. Debido a las opciones de configuración individuales y a los métodos de evaluación, los sensores de visión 2D de aplicación universal de la serie VOS se pueden integrar en numerosas aplicaciones que normalmente requieren un sistema de visión complejo, sin necesidad de software adicional:
Los sensores de visión con cámara disponen de un chip de captura de imágenes, lentes ajustables, iluminación, evaluación integrada, salidas digitales e interfaces de comunicación en una única carcasa compacta. Ya sea en la construcción de máquinas y plantas, en la tecnología de transportadores o en la industria del empaquetado, los potentes sensores VOS ofrecen resultados de medición rápidos y fiables de forma constante, y permiten un control de calidad e inspección precisos.
Obtenga más información sobre las opciones de configuración para crear un sensor de visión que se adapte perfectamente a su aplicación específica.
Gracias a su versatilidad y flexibilidad de uso, los sensores de visión universales VOS 2-D controlan numerosas tareas de identificación e inspección en el campo de la visión industrial:
Para tareas especialmente difíciles, los sensores VOS2000 y VOS5000 son adecuados como variantes de montura en C. La iluminación externa puede conectarse a través de una salida de pulsos y el sensor puede equiparse con la lente adecuada. De este modo, los sensores de visión permiten realizar tareas de medición con condiciones de iluminación exigentes y a mayores distancias, al tiempo que ofrecen una precisión aún mayor.
La serie de visión universal 2D VOS es flexible y modular, y ofrece una gama completa de sensores, lentes, iluminación y cubiertas protectoras que pueden combinarse de forma flexible en función de los requisitos de la aplicación. Obtenga más información sobre los diferentes modelos y la manera en que puede combinar los componentes para adaptarse a su tarea de visión específica.
Los dispositivos de la serie VOS disponen de salidas de señal desacopladas ópticamente y programables para facilitar la señalización de los resultados de medición de los trabajos. Las entradas de señal parametrizables pueden utilizarse como disparador o para el cambio entre trabajos.
Además, se pueden enviar a la cámara comandos de control específicos, como el cambio entre trabajos, el aprendizaje o la activación, a través de todas las interfaces habituales basadas en Ethernet, como TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP. Los datos de medición detallados se pueden transferir a su controlador o PC. El formato de la salida de datos puede adaptarse específicamente al sistema.
El software integrado sin licencia de la serie VOS incluye un completo conjunto de herramientas de visión para configurar y cualificar aplicaciones de visión. Este conjunto de herramientas permite la parametrización gráfica basada en una imagen de referencia. Las herramientas disponibles en el software de la cámara para diferentes aplicaciones se pueden seleccionar y combinar para crear una o varias tareas de medición. El sensor puede cambiar dinámicamente entre un máximo de 32 trabajos. Gracias a la intuitiva interfaz de usuario, la sustitución del sensor, la puesta en marcha y la gestión de trabajos pueden realizarse de forma rápida y sencilla.
Además del monitor de parametrización, un monitor de aplicación muestra tanto la imagen de la situación como el resultado de la medición, también mediante acceso remoto. Los procesos pueden monitorizarse de forma remota en tiempo real o consultarse a través del historial. La cámara almacena las imágenes de proceso y de error o las transfiere de forma automática.
En la producción de automóviles, las ruedas suelen montarse en los vehículos de forma totalmente automática. Una pinza robótica monta los diferentes tipos de llantas en los cubos de las ruedas. En este tipo de aplicaciones, el sensor de visión VOS determina la posición exacta de la llanta en relación con el cubo de la rueda. Una herramienta de visión preinstalada informa al robot de la orientación y posición del círculo de pernos de la llanta en un plano bidimensional. Además, es capaz de aprender nuevos tipos de llantas.
En las plantas de llenado, las botellas se llenan, etiquetan y tapan de forma automática. En el proceso pueden producirse errores como etiquetas mal alineadas o tapones torcidos. Las botellas afectadas tienen que clasificarse y retirarse a velocidades de movimiento muy altas. En estos casos, el sensor de visión VOS ofrece una herramienta de visión que garantiza un control de calidad perfecto con una alta velocidad de medición. El sensor comprueba simultáneamente la posición de la etiqueta y del tapón. El principio de obturación global del sensor garantiza una imagen sin distorsiones. Además, un activador de hardware, como una barrera óptica, permite un control preciso del tiempo de la captura de imágenes.
En el sector de la automoción, los códigos y el marcado directo de las piezas facilitan el control de calidad y la trazabilidad completa de los componentes relacionados con la seguridad. En las superficies metálicas, la iluminación puede provocar fuertes reflejos. Las fuentes de luz adicionales y la fluctuación de la luz ambiental pueden afectar negativamente a los resultados de medición. Por lo tanto, las herramientas de visión especiales de los sensores de visión universales 2D VOS garantizan la detección y lectura fiables de marcas con diferentes tipos de letra y simbologías de códigos. Gracias a su amplio rango de iluminación, los sensores leen de forma fiable los códigos marcados directamente, incluso en condiciones difíciles y a mayores distancias de medición.
Durante la inspección final de componentes de alta calidad o críticos para la seguridad, las pequeñas desviaciones pueden provocar vibraciones, daños o situaciones peligrosas. La función de calibración óptica de la herramienta de visión VOS permite medir diámetros circulares, dimensiones lineales y formas complejas. Los valores pueden enviarse al sistema de control de nivel superior o utilizarse directamente como señal de conmutación de apto/no apto. Las unidades de longitud se convierten de forma automática en un valor de longitud métrico tras una calibración en el plano bidimensional. Además, un tablero de calibración permite corregir con precisión la distorsión de la lente.
En la producción de baterías, los módulos son sujetados por robots y colocados en paquetes de baterías. Para ello, el robot debe saber exactamente dónde llegar. El sensor de visión universal 2D VOS utiliza una herramienta de visión almacenada para calcular la posición exacta de los módulos y transmitir los datos al robot. La salida de datos con formato flexible permite una conexión sencilla con el controlador del robot, lo que permite, a su vez, que el brazo del robot sujete los módulos de batería con precisión.
Para garantizar la máxima transparencia y el control de calidad, el sensor de visión universal 2D VOS comprueba la impresión completa de las etiquetas. La cámara lee de forma automática el contenido de un código Data Matrix bidimensional, lo verifica y lo compara con la impresión real mediante una herramienta de lectura de texto (OCR). El resultado de la medición y los datos de la imagen para su documentación están disponibles para un sistema de control de nivel superior.
Como parte de la producción, normalmente tiene que realizar varias tareas de inspección. Por ejemplo, desea saber dónde está el producto en la cinta transportadora o desea leer el código de barras. Hasta ahora, los usuarios tenían que utilizar diferentes sensores para esto. Con el sensor de visión 2-D VOS2000, se pueden abordar varias tareas de inspección con un solo dispositivo. Vea el video para averiguar cómo poner el VOS2000 en funcionamiento y configurar diferentes trabajos de inspección.
¿Busca una solución de procesamiento de imágenes con el sensor de visión universal 2D VOS? En colaboración con nuestros socios de integración, diseñaremos su solución de visión de máquinas de forma específica. Estaremos encantados de recibir noticias suyas.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.