A pontosság tökéletesítése.
A rugalmasság kiaknázása.
Az élettartam növelése.
ENA58IL mágneses forgó jeladó
Mágneses jeladó technológia a Pepperl+Fuchs-tól . A pontosság tökéletesítése, a rugalmasság kiaknázása és az élettartam növelése – az új ENA58IL sorozatú mágneses jeladó megfelel ezen kritériumoknak. A nagy teljesítményű jeladók rendkívül hatékony mágneses érzékelési elven működnek, a világon először kombinálva egy Hall- és egy Wiegand-érzékelőt. Az érintésmentes technológiát egyedülálló precizitás és szívósság jellemzi – még a legbonyolultabb ipari környezetben is. Valósítsa meg a megbízhatóság és teljesítmény új szintjét gyárában!
A tökéletes kiegészítő
A tökéletesen koordinált csatlakozási és rögzítési technológia a forgó jeladó optimális integrációját biztosítja. Az ENA58IL sorozatú mágneses abszolút forgó jeladókhoz rendelkezésre áll a megfelelő csatlakoztatási termékek választéka.
Az ENA58IL sorozatú mágneses jeladó egyedi precizitásával biztosítja a <0,1° mérési pontosságot. Nagy, akár 16 bites egyfordulatú és többfordulatú felbontásra képes!
A mágneses forgó jeladók érintésmentes működési elve kiváltja a mechanikus elemeket, így csökkentve a karbantartási és szervizelési munkák mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy az ENA58IL sorozat növeli a folyamatok megbízhatóságát!
A rugalmas mechanikus és elektromos interfészekkel az ENA58IL sorozatú mágneses forgó jeladó szinte bármilyen környezetbe könnyen integrálható. A rendkívül kompakt házkialakítással kombinálva többféle, változatos alkalmazást támogat.
A forgó jeladók a mozgó alkatrészek forgásának, szögsebességének vagy pozíciójának mérésére szolgálnak, a területek széles körében. Más mágneses jeladókhoz képest az új mágneses jeladócsalád egyedülálló robusztusságot és pontosságot biztosít.
A Pepperl+Fuchs mágneses forgó jeladók új generációja kifejezetten a zord ipari környezetekhez készült. Precíz, robusztus technológiája és kompakt kialakítású háza a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazások esetén is lehetővé teszi a használatot. Még a rezgéssel, szennyeződéssel és szélsőséges hőmérséklettel járó, jelentős mechanikai terhelés sem befolyásolja a nagy teljesítményű mágneses jeladókat. Ez megbízható gyártási folyamatokat biztosít a felhasználó számára az alkalmazások széles körében.
Örömmel segítünk!
A Pepperl+Fuchs mágneses forgó jeladók új generációjával kapcsolatos további információkért küldjön nekünk e-mailt.