A tartomány növelése.
A stabilitás biztosítása.
A rendelkezésre állás maximalizálása.
LS682 és LS684 optikai adatátviteli egységek
Az LS682 és LS684 optikai adatátviteli egységek fő alkalmazási területe a magasraktárakban lévő állványos adagolók közötti Ethernet-alapú kommunikáció. A videóban látható, hogyan használják az LS682 optikai adatátviteli egységet a Pepperl+Fuchs európai elosztóközpontjában, továbbá néhány lépésben bemutatjuk az eszköz egyszerű beállítását és üzembe helyezését.
Az LS682 és LS684 optikai adatátviteli egységekkel az eszközök csatlakoztathatók ipari Ethernet, például PROFINET és Ethernet/IP hálózatokhoz. A rendszer nem tárolja a telegramokat. Ez azt jelenti, hogy 100 Mbit/s sebességű, full duplex azonnali adatátvitel érhető el. A nagy átviteli sebesség számos új alkalmazási terület előtt nyitja meg az utat, például IP-kamerák használata válik lehetővé felügyeleti, karbantartási és ellenőrzési célokra.
Az új LS684 kiegészíti az LS682 készüléket, mivel robusztus optikai adatátvitelt biztosít valós idejű tulajdonságokkal olyan terepi buszok számára, mint a PROFINET IRT és az EtherCAT. Az LS684 automatikus futásidő-kompenzációval rendelkezik, így állandó ciklusidőt biztosít a szinkronizált, jittermentes kapcsolási és vezérlési műveletekhez az átviteli útvonal mindkét végén – bármilyen távolságnál és bármilyen hajtásdinamika esetén.
Továbbá az optikai adatátviteli egység folyamatosan figyeli a kapcsolatot az adatátviteli útvonal minden szegmensében. Hiba esetén a terepi busz redundancia mechanizmusai egyértelműen lokalizálhatják és azonnal áthidalhatják azt.
Az LS682 optikai adatátviteli egységet magas polcos raktárcsarnokokban használják a folyamatadatok gyors és teljesen veszteségmentes továbbítására. A közvetlenül a rakodódarura szerelt optikai adatcsatoló stabil adatátvitelt biztosít akár 300 m távolságon keresztül, állandó 100 Mbit/s sebességgel. Így az LS682 segít megelőzni a gép leállását és növelni a hatékonyságot.
A kamerákat gyakran használják a rakodódaruknál, hogy meghibásodás esetén leállítást kezdeményezzenek. Nagy magasságokban a kamera képe különösen nagy segítséget jelent a helyzet felmérésében. Az LS682 optikai adatátviteli egységek a protokollmentes átvitelükkel és nagy adatátviteli sebességükkel ideálisak a videoinformációk átvitelére, ami a távoli hibaelhárítás alapját képezi.
Kérdése van az LS682 és LS684 optikai adatátviteli egységekkel kapcsolatban?
Örömmel segítünk! További információért egyszerűen küldjön nekünk e-mailt vagy egyeztessen időpontot.