Páratlan pontosság.
360°-os teljesítmény.
Páratlan élettartam.
R2000 sorozatú 2D lézerszkenner (2D LiDAR érzékelő)
A fotoelektromos érzékelők új generációja a standard érzékelőket a legújabb mérési módszerekkel ötvözi. Az innovatív impulzustartomány-technológiával (PRT) felszerelt R2000 2D lézeres optikai érzékelők (másnéven a 2D LiDAR érzékelők) megbízható és rendkívüli pontos mérési eredményeket biztosítanak 360°-os, vakfoltmentes látómezővel.
Egy sorozat, több változat:
Precíz mérés, megbízható érzékelés, egyenletes teljesítmény – mindez jellemzi az R2000 2D lézerszkennereket (2D LiDAR érzékelők). Egyedi jellemzőik miatt rendkívül megbízható tárgyérzékelést kínálnak még nehéz körülmények között is. Nézze meg a videót és tudja meg, hogyan teszik zökkenőmentessé ezek a fotoelektromos érzékelők a különböző alkalmazások folyamatait.
Ez az alkalmazás bemutatja, miképp lehetséges az ügyféligényeket rugalmas és egyéni módon beilleszteni a gyártásba. Az R2000 2D LiDAR érzékelőinkkel felszerelt intelligens multiszenzoros rendszerek képesek pontosan feltérképezni egy tárgy körvonalát és egyesíteni az adatokat egy 3D pontfelhőben. Ezt követően a beolvasott tárgy háromdimenziós képe szabványosított formátumban másodperceken belül elérhetővé válik a NeoNeon felhőben, így más rendszerek is azonnal felhasználhatják az új adatokat. A HANNOVER MESSE kiállításon a rendszer a látogatók beolvasására vár. Az 1-es sarzsméretben készült digitális portrékat a látogatók hazavihették.
Örömmel segítünk!
A Pepperl+Fuchs R2000 sorozatú 2D lézerszkennerével (2-D LiDAR érzékelő) kapcsolatos további információkért küldjön nekünk e-mailt.