Megoldások sorozatban.

Fedezze fel a minden alkalmazásnál tökéletes megoldást jelentő burkolatsorozatot – minden szinten.

SR sorozat – rozsdamentes acél burkolatok veszélyes területekre

Robbanásvédelem számos alkalmazáshoz

Robbanásvédelem számos alkalmazáshoz

Az új, rozsdamentes acélból készült SR szekrénysorozat a moduláris felépítés miatt igazán lenyűgöző: Legyen szó kapcsolódobozról, vezérlőállomásról, távoli I/O terepi egységről, biztonságosan switchelhet, irányíthat és szétoszthat a robbanásveszélyes területeken.
Rugalmas telepítés a működési helyen

Rugalmas telepítés a működési helyen

Az SR sorozaton alapuló megoldások vízszintes és függőleges irányban egyaránt felszerelhetők a működési helyen. Az opcionális, 90°-ban elforgatható rögzítőelemek és az akár négy tömszelence-lemez gyors és egyszerű rögzítést tesznek lehetővé.
Strapabíró, bármilyen környezetben

Strapabíró, bármilyen környezetben

Az SR sorozatú burkolatok AISI 316L rozsdamentes acélból készülnek, csiszolt felületkezeléssel, és -60 °C-tól +90 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban történő alkalmazásra tanúsítottak - az IP66-os védelmi fokozattal kompromisszumok nélküli tartósságra számíthat.
Zubehör nach Wahl

Tartozékok az Ön szükségletei szerint

A számos elérhető burkolatméret és a lehetséges kiegészítő opciók sokasága lehetővé teszi, hogy személyre szabott, az Ön alkalmazásához tökéletesen illeszkedő megoldásokat tervezzen - csak a ténylegesen szükséges alkatrészekért kell fizetnie.

Miért jó az Ex e védelmi mód? Mik az SR sorozat jellemzői?

Hogyan jellemezhető az Ex e védelmi mód? Alexander Aust termékmarketing-menedzser válaszol erre a kérdésre, és megmutatja, hogyan használhatja ki SR és GR házsorozatunk rugalmas és moduláris felépítését.

SR és GR – Két testvérsorozat, az Ön sikeréhez tervezve

Az SR sorozat a Pepperl+Fuchs rendkívül rugalmas és költséghatékony vezérlő- és elosztómegoldások portfólióját koronázza meg az Ex e (fokozott biztonság) típusú védelem terén. Nézze meg a videót, és tudjon meg többet az új, „SR” rozsdamentes acél házsorozatról és a már jól ismert „GR” testvérsorozat üvegszállal erősített műanyag megoldásairól.

Egyéni megoldások egyetlen forrásból

Az SR sorozat célja, hogy a felhasználók számára a lehető legnagyobb modularitást kínálja az egyedi illeszkedésű megoldások tervezésében. Válasszon a rendelkezésre álló tartozékok széles választékából, és használja ki a Pepperl+Fuchs bizonyított szervizkoncepcióját.

A regionális helyszíni szerviz mellett az ügyfelek a világszerte működő hat Solution Engineering Center (SEC) termékszakértői segítségét is igénybe vehetik - az árajánlatkészítéstől a tervezésen át az egyedi vezérlési és elosztási megoldások tervezéséig és tanúsításáig.

Elérhető tartozékok

Peremes lemezek
Szerelőkeretek
Csuklópántok
¼ fordítsású zárak
Biztonsági reteszek
Peremes lemezek
Szükség esetén akár négy peremes lemez is csatlakoztatható az SR sorozatú házakhoz, így a kábelek sokkal könnyebben bekötődhetnek.

Selected Solutions Based on SR Series

  • Terminal and Junction Boxes
  • 16 enclosure size options
  • Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • IP66
  • Ambient temperature range: -60 … 90 °C
  • Wide range of terminals and accessories available

Tudjon meg többet a lehetőségekről

Kapcsolódobozok
Kapcsolódobozok
Vezérlőállások
Vezérlőállások
Vezérlőegységek
Vezérlőegységek
Táv. I/O terepi egys. Zóna 1/21
Távoli I/O terepi egységek Zóna 1/21 alkalmazásokhoz
Táv. I/O terepi egys. Zóna 2/22
Távoli I/O terepi egységek Zóna 2/22 alkalmazásokhoz

Kapcsolat