Több mint látásmód

A lézeres optikai szekciós módszer és a 2D-s vision technológia egyedülálló kombinációja egyetlen eszközben.

Lézeres profilérzékelők SmartRunner technológiával

Teljesen új alkalmazási lehetőségeknek tesznek lehetővé: A SmartRunner család érzékelői egyetlen készülékben ötvözik a nagy teljesítményű lézeres optikai szekciós módszert a 2-D képfeldolgozó technológiával, így minden feladatot képesek elvégezni a profilérzékelés és -ellenőrzés területén. A lézeres profilérzékelők mindegyike egy adott alkalmazási területre van optimalizálva – a „Matcher” a megbízható profil-összehasonlításokért, a „Detector” a pontos területfelügyeletért, az „Explorer” pedig a profilmagasság-kimenetért felel.

Ismerje meg a SmartRunner termékcsalád érzékelőit, és találja meg az alkalmazásához megfelelő lézeres profilérzékelőt!

Alkalmazások és felhasználási területek

Érzékelő minden alkalmazáshoz: A lézeres optikai szekció technológiával a SmartRunner sorozat érzékelői számos feladatot látnak el az ipari képfeldolgozás területén:

2-D profilérzékelés X és Z tengelyen  Magasságprofil érzékelése lézervonalon
2-D profilérzékelés X és Z tengelyen
Magasságprofil érzékelése lézervonalon
Jelenlét ellenőrzés  Tárgyak jelenlétének ellenőrzése
Jelenlét ellenőrzés
Tárgyak jelenlétének ellenőrzése
Teljesség ellenőrzése  Az objektumok megfelelő számának ellenőrzése
Teljesség ellenőrzése
Az objektumok megfelelő számának ellenőrzése
Alakérzékelés  Alakmegfeleltetés referenciaprofilhoz vagy kontúrhoz
Alakérzékelés
Alakmegfeleltetés referenciaprofilhoz vagy kontúrhoz
Pozicionálás  Az objektumok helyzetének ellenőrzése és a helyzetadatok kiadása
Pozicionálás
Az objektumok helyzetének ellenőrzése és a helyzetadatok kiadása
Térfelügyelet  Terek felügyelete
Térfelügyelet
Terek felügyelete
Méretezés  Tárgyak méretezése és mérési adatok kiadása
Méretezés
Tárgyak méretezése és mérési adatok kiadása

Előnyök

Új, sokoldalú alkalmazások

Új, sokoldalú alkalmazások

A SmartRunner technológia az optikai szekcióérzékelő technológia és az integrált LED-lámpákkal ellátott kétdimenziós képfeldolgozó érzékelő (vision sensor) egyedi kombinációja. Ez az innovatív kombináció teljesen új alkalmazásokat kínál a nagyigényű észlelési feladatokhoz, és lehetővé teszi a hatékony, időtálló folyamatok tervezését.
Üzembe helyezés Plug&Play-en keresztül

Üzembe helyezés Plug&Play-en keresztül

A SmartRunner család minden optikai szekció érzékelője gyárilag egy adott alkalmazáshoz konfigurált. Más érzékelőktől eltérően a felhasználó nem nyers, macerás módon kiértékelésre váró adatokat kap, hanem könnyen feldolgozható digitális jeleket. A felhasználóknak egyszerűen felszerelik az eszközt, csatlakoztatják, és betanítás útján paraméterezik – ennyi az egész.
Rugalmasság a termelésmódosításban

Rugalmasság a termelésmódosításban

Az integrált képfeldolgozó kamerának köszönhetően az érzékelők egyszerűen paraméterezhetők adatmátrix vezérlőkódokkal. A kód generálása után a felhasználók tetszőleges számú érzékelőt taníthatnak be könnyedén. Különösen akkor, ha a termelést gyakran kell módosítani, a felhasználók a rendszernek köszönhetően gyorsan és rugalmasan tudnak cselekedni.
Kényelmes és gyors összeszerelés

Kényelmes és gyors összeszerelés

A SmartRunner érzékelők az alaphosszt kiterjesztő eltérítő tükörrel vannak felszerelve. Ez csökkenti a helyigényt, és rendkívül kompakt házat tesz lehetővé. A kiegészítő LED-eket tartalmazó forgó csatlakozóval együtt az egység különösen könnyen kezelhető – még szűk helyeken is.

The Innovative SmartRunner Technology

Laser Light Section Technology: Precise and Reliable
The laser light section technology stands for maximum precision and reliability—regardless of the color and surface properties of the objects to be detected. It is based on a laser line that is aligned with the object. The camera detects the wavelength of the laser line and uses this information to map the height profile of the object. Due to the downward-offset position of the camera, the exact height profile can then be calculated using the triangulation principle and output in world coordinates. This method is ideal for detecting, monitoring and measuring even the smallest objects.
Reliable Profile Detection—even on Reflective Surfaces
The advantages of laser light section technology over typical vision sensors are particularly evident in difficult environmental conditions. Even with low-contrast objects, such as metal on metal or single-color plastics, no external lighting is required. Neither surfaces or colors nor ambient light have any influence on the measurement result.
2-D Vision Sensor Integrated
The integrated vision camera makes is possible to record images with a laser profile sensor, for example, to document process conditions or quality characteristics. The recording of error images saves the user walking distances from the control station to the plant and enables easy inspection of machine areas that are difficult to access. The powerful LEDs always provide excellent, well-lit images.
Compact Design with Maximum Performance
The small housing of 55 × 38 × 85 mm (L × W × H) allows easy mechanical integration, even in confined installation conditions. By using a deviation mirror, a virtual base length extension is realized, which makes the laser profile especially compact. The swiveling connection simplifies installation, while the sensor’s outstanding performance is permanently convincing.

Kombináció, innováció

A SmartRunner technológia az optikai szekcióérzékelő technológia és az integrált LED-lámpákkal ellátott kétdimenziós képfeldolgozó érzékelő (vision sensor) egyedi kombinációja. Az eredmény: Plug-and-play érzékelők speciális alkalmazásokhoz vagy rugalmas nyersadat-érzékelők, amelyek teljesen újfajta alkalmazásokat tesznek lehetővé a kihívást jelentő érzékelési feladatokhoz, és hatékony, időtálló folyamatokhoz. Ismerje meg a technológiát…

SmartRunner Explorer

The Specialist for Height Profile Output

SmartRunner Explorer







The SmartRunner Explorer offers the unique combination of height profile and 2-D image output in one compact sensor. Using laser light section technology, the sensor reliably detects the height profile of an object—regardless of the surface and lighting conditions. It then provides the raw data of the height profile so that the user can process it individually. As a unique feature, the SmartRunner Explorer additionally outputs 2-D surface images, simplifying diagnosis and documentation of line data.

The laser profile sensor can be easily integrated into PC programs via Ethernet TCP/IP and the supplied DLL for C# or alternatively via C and Python wrappers. The GenICam and ROS interfaces also enable universal access to data and parameters as well as to a variety of programming modules from software libraries. This saves users time and money when implementing individual applications.

Typical Applications:

  • Measurement and volume detection
  • Quality control
  • Individual applications by using raw data

SmartRunner Matcher

The Specialist for Profile Matching

SmartRunner Matcher






The SmartRunner Matcher ensures reliable profile comparisons at all times, regardless of surface condition, lighting or ambient light—even with particularly low-contrast objects. To do this, the sensor verifies the detected profile, the correct position and the optimum distance of an object and compares the detected profile with the previously taught reference profile via trigger. The integrated evaluation unit is programmed to report deviations from the reference profile, so that the sensor outputs a “good” or “bad” signal depending on whether the profiles are identical or different.

The sensor can be commissioned quickly and easily: via the Vision Configurator, by DataMatrix control code or by guided operation and parameterization with the software wizard, which enables step-by-step configuration without a manual. In addition, the user can freely define the object and displacement tolerances and output position data separately. The SmartRunner Matcher therefore offers the optimal solution for robust and cost-efficient presence, completeness and position detection of components.
 

Typical Applications:

  • Detection of small parts such as rivets, screws, and clamps
  • Completeness checks for pens, pills, etc.
  • Position testing and output for boxes, pallets, and other objects

SmartRunner Detector

The Specialist for High-Precision Monitoring

SmartRunner Detector







The SmartRunner Detector offers the optimal solution for high-precision monitoring tasks. Whether highly reflective, transparent or absorbent surfaces—due to the additional background evaluation, the sensor reliably detects even objects that are not recognizable at first glance. The sensor responds immediately to interfering objects in the detection range due to the interrupted background line, therefore ensuring the user absolute process reliablility.

The SmartRunner Detector can be easily parameterized via DataMatrix control codes, via the parameterization software or via plug-and-play. The laser line just only has to be aligned to a fixed background such as a wall and taught in. Alternatively, teach-in can also be performed via keystroke or via the parameterization software in an empty room. In addition, the SmartRunner Detector offers the option of freely defining object sizes in a specific monitoring area, the so-called region of interest (ROI), in order to avoid false alarms caused by external influences.


Typical Applications:

  • Area monitoring for the protection of sensitive machine parts
  • Inspection of overlapping components for quality control
  • Access monitoring

Kapcsolat

Kérdése van a SmartRunner termékcsaláddal kapcsolatban, vagy további információkra van szüksége? Örömmel segítünk! Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és küldjön nekünk üzenetet.