A biztonság maximalizálása.
Az átláthatóság megteremtése.
A hatékonyság növelése.
VisuNet RM Shell 5 vékony kliens kezelői állomásokhoz
Az RM Shell 5 a Windows® 10 IOT Enterprise Microsoft® operációs rendszeren alapul, és támogatja a legújabb távoli protokollokat (ilyen például az RDP10, a VNC és a NetC@P). A hosszú távú karbantartási csatorna (LTSC) segítségével a Windows hosszú távon teszi elérhetővé a biztonsági frissítéseket.
A VisuNet RM Shell 5 egyszerű, intuitív felhasználói felülettel rendelkezik. Minden helyi távoli protokoll megjelenik a kezdőképernyőn.
Az RM Shell 5 minden funkciója használható új, hordozható ipari tablet vékony kliensünkön is, amely robbanásveszélyes területeken használható. A készülék a Pepperl+Fuchs ecom márkájú, robusztus „Pad-Ex” tabletsorozaton alapul; előtelepített RM Shell 5 rendszerű, könnyen és gyorsan integrálható a vékony kliens hálózatba. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy távoli monitorokhoz csatlakozzanak, támogassák a terepen dolgozó kollégákat, vagy egyszerűen csak ellenőrizzék a különböző folyamatokat az üzem bármely pontján. Mindez igen nagy rugalmasságú munkavégzést biztosít.
Egyszerűsített profilkezelés
A Control Centerben egyszerű új profilokat létrehozni. A rendszergazdák csatlakozhatnak a VisuNet távoli monitorhoz, és új profilt hozhatnak létre anélkül, hogy elhagynák a központi munkaállomást. A profil ezután kényelmesen átvihető tetszőleges számú távoli monitorra.
Hatékony felhasználói támogatás
Hiba esetén a munkamenet árnyékolása funkció lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy a meghibásodott távoli monitorokhoz csatlakozzanak és saját munkaállomásaikról nyújtsanak támogatást. Ez a központi adminisztrációs pont erőforrásokat takarít meg, és növeli az üzem rendelkezésre állását.
A VisuNet Control Center az RM Shell 5 egyik kiemelt funkciója. Lehetővé teszi a VisuNet távoli monitorok hatékony, központosított kezelését.
Marc Seißler, a HMI-termékek termékportfólió-menedzsere lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell VisuNet távoli monitort konfigurálni a VisuNet Control Center segítségével.
Az RM Shell 5 a legmagasabb szintű biztonsági szabványokat biztosítja. A beépített tűzfal és az USB-rögzítés csökkenti a rosszindulatú programok és vírusok kockázatát. Az egységes írási szűrő megvédi a meghajtót a rosszindulatú programoktól. Az RM Shell 5 mostantól lehetővé teszi víruskereső programok,például a McAfee Endpoint Security telepítését a rosszindulatú programok elleni további védelem érdekében. A hozzáférési jogokat jelszóval védett felhasználói szerepek (kezelő, mérnök, rendszergazda) vezérlik.
A VisuNet RM Shell 5 speciális funkciói mindig megbízható kapcsolatot biztosítanak a gazdagéppel. Beállíthatja például a VisuNet távoli monitort, hogy az indítás után automatikusan létrehozza a kapcsolatot a folyamatvezérlő rendszerrel. Ha a gazdagép meghibásodik, az RM Shell 5 önállóan képes létrehozni egy előre meghatározott biztonsági mentési kapcsolatot, biztosítva a hibamentes információmegjelenítést.
A kibővített rendszergazdai funkciók még nagyobb rugalmasságot biztosítanak az RM Shell 5 felhasználók számára. A rendszergazdák telepíthetik az összes szükséges alkalmazást, beleértve a víruskereső szoftvereket és a tartozékok illesztőprogramjait is. A rendszergazda határozza meg, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá az egyes alkalmazásokhoz. A Windows ® Vezérlőpultspeciális beállításainak módosításával a rendszergazdák az alkalmazás követelményeinek megfelelően módosíthatják a firmware-t.
Kérdése van a VisuNet Control Center központtal kapcsolatban, vagy további információkra van szüksége? Örömmel segítünk! Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és küldjön nekünk üzenetet.