Az abszolút referenciaérték.
Kipróbált rendszer maximális precizitással – még szélsőséges időjárás, szennyeződés és zord körülmények között is.
Moduláris kialakítása miatt a pozíciókódoló rendszer bármilyen alkalmazáshoz vagy környezeti helyzethezigazítható. Állandó jelleggel egy olvasófejből, egy kódsínből és a megfelelő rögzítőrendszerből áll. Az olvasófej különböző verziókban kapható: a WCS Outdoor opció mostoha környezeti felhasználáshoz, a WCS Extended opció különösen nagy távolságokhoz készült, a kettő pedig kombinálható egymással. Ha az olvasófej és a kódsín kiválasztásra kerülnek, három különböző rögzítőrendszer áll rendelkezésre. A biztonsági pozicionálási alkalmazásokhoz a Pepperl+Fuchs a WCS pozícionáló rendszer előnyeit egy biztonságos kiértékelőegységgel (Position Unit Safe, PUS) kombinálja.
Rétegelt kódsínek:
A Pepperl+Fuchs rétegelt kódsíne szakításálló rétegelt lemezből készül, amely ellenáll az olajoknak, zsíroknak és oldószereknek. A kódsín vegyszereknek, savaknak, lúgoknak és agresszív gázoknak való ellenállásának köszönhetően galvanoplasztikai alkalmazásokhoz is használható.
Rozsdamentes acél kódsín:
A Pepperl+Fuchs rozsdamentes acél kódsíne korrózióálló, és -40 °C-tól 80 °C-ig terjedő hőmérsékleten használható. Ellenállnak a repülő szikráknak a hegesztőműhelyekben, és a súlyos mértékű szennyeződésnek is. A WCS Outdoor-ral együtt használva garantált a biztonságos és megbízható elhelyezés.
Észlelés ID Paddel:
Mozgó tárgyakra szerelve az ID Pad lehetővé teszi, hogy az olvasófej azonosítsa a mozgásban lévő alvázat. Ez lehetővé teszi a finommozgásos pozicionálást még szélsőséges körülmények között is.
A pontos pozícióérzékelés még hőmérséklet-ingadozások esetén is biztosított. Az Outdoor (kültéri) és az Extended (kibővített) lehetőségek kombinációjával a nagy távolságok már nem jelentenek problémát a modern kikötői műveleteknél. Így lehetővé válik, hogy a konténerdaruk akár 629 méternyi távolságra is mozgathassák a konténereket, ráadásul milliméteres pontossággal. Amint az ábrán látható, a kocsi helyzetét a konténerrakodás során ugyancsak pontosan meg lehet határozni egy WCS segítségével. Mindkettő alapját tartós, rozsdamentes acél kódsínek képezik, WCS-olvasófejjel.
A WCS Outdoor speciális, extrém kültéri alkalmazásokhoz fejlesztett védőházzal készült – a sós víz, sós levegő vagy bármilyen más típusú nedvesség nem akadály. Az akár IP69 védettséggel szavatolt a legerősebb tömítés. Ezen kívül az ütésálló olvasófej jégálló, továbbá védelmet nyújt a mechanikai hatásokkal szemben is.
Az olvasófej védőburkolata miatt a WCS Outdoor (kültéri) változataellenálló az agresszív anyagokkal szemben – ez a speciális bevonattal ellátott, elérhető műanyag kódszalagokra is vonatkozik. Még a bonyolult útvonalak, görbék, lejtők és emelkedők sem jelentenek problémát a WCS számára.
A magas hőmérséklet gyakori jelenség a galvanikus üzemekben, ahol a levegő gyakran telített az oldatokból felszabaduló gőzökkel. Ebben a zord környezetben a munkadarabokat általában fémvázhoz rögzítik, és automatikusan továbbítják őket a rendkívül agresszív oldatokkal feltöltött medencékhez.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.