Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Inductive sensor NJ1,5-8GM-N-Y18488

NJ1,5-8GM-N-Y18488
  • 1.5 mm flush
  • Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508


A NAMUR érzékelőket jóváhagyott kontaktus leválasztókkal kell üzemeltetni. Az alábbiakban megtekintheti a megfelelő készülékeket:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NJ1,5-8GM-N-Y18488

General specifications
Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distance1.5 mm
Installationflush
Assured operating distance0 ... 1.215 mm
Actual operating distance1.35 ... 1.65 mm typ.
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output type2-wire
Nominal ratings
Nominal voltage8 V
Switching frequency0 ... 5000 Hz
Hysteresis1 ... 10 typ. 5 %
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Functional safety related parameters
Safety Integrity Level (SIL)SIL 2
Compliance with standards and directives
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2048 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CML approvalon request
ANZEx18.3018X
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceLCP
Degree of protectionIP67
Cable
Cable diameter3.5 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Core cross section0.14 mm2
Length5 m
Dimensions
Length30 mm
Diameter8 mm
General information
Use in the hazardous areasee instruction manuals

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ1,5-8GM-N-Y18488

Product Documentation: NJ1,5-8GM-N-Y18488

Nyelvválasztás:
Product informationNyelvFájltípusFájlméret
Installation conditionsENGPDF1054 KB
Safety and Security Documentation
Használati útmutatóHUNPDF179 KB

Approvals: NJ1,5-8GM-N-Y18488

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Australia AU Test Safe Group IANZEx 18.3018XALLPDF4026 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XALLPDF12880 KB
Japan CML Ex iaCML 23JPN2306XALLPDF307 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF13CERT1624BALLPDF1518 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5072AALLPDF1312 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6558AENGENGPDF1311 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.