Az Ethernet fejlett fizikai réteg
A sikeres digitalizáció kulcsa a feldolgozóipar területén
Az Ipar 4.0 és az ipari dolgok hálózata (Industrial Internet of Things, IIoT) a gyártóiparban már évek óta szabvány. A folyamatiparban korábban nem volt olyan hálózati szabvány, amely nagy mennyiségű adatot képes lett volna gyorsan átvinni a terepről az Ipar 4.0 architektúra információs szintjére.
Az Ethernet fejlett fizikai réteggel azaz röviden Ethernet-APL megoldással a Pepperl+Fuchs és más vállalatok most jelentős mérföldkőhöz érkeztek: A kulcsfontosságú technológia az egyetlen módja annak, hogy a digitalizációt a feldolgozóüzemek minden sarkába eljuttassuk. Az Ethernet-APL hosszú kábeleket, robbanásvédelmet és átjárhatóságot ad, lehetővé téve a folyamatos és átlátható kommunikációt a hierarchia minden szintjén. Tudjon meg többet az úttörő technológiáról, amely előkészíti a folyamatiparban a terepet a nagyigényű IoT-alkalmazásokhoz.
Már elérhető: Ethernet-APL sínes terepi switchDIN sínes rögzítésre – a legújabb FieldConnex®-innováció és a folyamatautomatizálás első olyan switche, amellyel az általános kommunikációs technológia eszközeit lehet csatlakoztatni Ethernet-APL-hez.
Szeretne többet megtudni? Ethernet-APL szakértőink örömmel mutatják be a jövőbiztos technológiát, és megbeszélik Önnel a következő lépéseket. Egyszerűen vegye fel velünk a kapcsolatot.
Rendszerkompatibilissá teszi az Ethernet technológiával rendelkező terepi berendezéseket, és a feldolgozóüzem minden sarkában elérhetővé válik az internet.
A hosszú kábel akár 1000 méteres is lehet, a kommunikáció és a tápellátás ugyanazon az Ethernet kétvezetékes kábelen keresztül történik
A kimeneti portok Ex ia IIC-ig választhatók, akadálymentes hozzáférhetőség
A meglévő létesítmények és infrastruktúrák újrafelhasználása
Nagy adatmennyiség gyors és hatékony kommunikációja 10 Mbit/s sebességgel, full duplex módban
A tesztelés és tanúsítás biztosítja a különböző gyártók eszközeinek és rendszereinek átjárhatóságát
Ethernet-APL is ready for deployment under realistic conditions. To prove this, several industry partners joined forces to conduct three scalability tests. Get insights into the details and results of the tests as well as the most important benefits of the technology in the interview.
The digital transformation is reaching the field level in process plants: The Ethernet-APL rail field switch from FieldConnex® is the first switch in process automation to enable direct, quick, barrier-free access to field devices via Ethernet-APL.
Az Ethernet fejlett fizikai réteg – röviden Ethernet-APL – teszi lehetővé a nagy mennyiségű adat leggyorsabb és leghatékonyabb kommunikációját a robbanásveszélyes területektől a felhő felé. Ismerje meg, mit jelent az Ethernet-APL, és mely szempontokat kell szabványosítani a fizikai réteg teljes körű meghatározásához.
Az Ethernet-APL hosszú kábeleket, robbanásvédelmet és átjárhatóságot ad, lehetővé téve a folyamatos és átlátható kommunikációt a hierarchia minden szintjén. A trailer bepillantást enged az úttörő technológia működésébe...
Az Ethernet fejlett fizikai réteg bármilyen feldolgozóüzemben megállja a helyét, mivel a telepítési architektúra rugalmasságot és robbanásvédelmet biztosít minden típusú veszélyes területen. A videó bemutatja a folyamatautomatizálás jellemző topológiáit …
Ebből a videóból megtudhatja, milyen könnyű megvalósítani Ethernet-APL segítségével a gyújtószikramentességet. Az Ethernet-APL a FISCO koncepcióján alapul, de nagyobb teljesítményt és hatótávolságot tesz lehetővé a switch és a terepi eszköz között. A gyújtószikramentesség ellenőrzése miatt egy további fejezet került be az IEC-szabványba (IEC 60079). Az Ethernet APL csatlakozások gyújtószikramentességét szolgáló koncepciót 2-WISE néven emlegetik, ami a kétvezetékes, gyújtószikramentes Ethernet kifejezés rövidítése.
A 2-WISE azonban nem teljesen új. Azon felhasználók többsége, akiknek ma még az entitás koncepciót kell használniuk az analóg jelekkel rendelkező eszköztechnológia gyújtószikramentességének bizonyítására, az Ethernet APL használatával bizonyára megkönnyebbülnek.
Az APL szegmenseken belüli Ethernet APL eszközök és kábelek belső biztonságának ellenőrzésére szolgáló vizsgálati folyamat egyszerűsítése érdekében az IEC TS 60070-47 (2-WISE) szabványban új rendszerkoncepciót szabványosítottak. Univerzális határértékeket határoz meg a gyújtószikramentesség meghatározására APL áramkörökben.
Az Ethernet-APL kompatibilis terepi eszköz gyártója garantálja a megfelelést a szükséges 2-WISE szerint előírt határértékekkel szemben. Megkülönböztetésre kerülnek a különböző zónák mellett a divíziók is. A felhasználó kiválasztja az eszközöket a kívánt zónának megfelelően, majd biztosítja a megfelelő kábelt, továbbá dokumentálja a telepítést. Így hát az időrabló saját számításokat már nem szükséges elvégezni.
A Field Connex® Ethernet-APL terepi switch kettős funkciót kínál a PROFIBUS PA műszerekhez. Az Ethernet-APL mellett automatikusan felismeri a Profibus PA terepi busz protokollt, és összeköti a műszeradatokat a PROFINET rendszerrel a vezérlési technológia érdekében. Ez a funkció a Profinet és Profibus szabványaiban „Proxy” néven definiált. A technológia legfontosabb eleme, hogy ezt az adatátvitelt minden protokollra és eszközre általában a mérnöki állomáson kezelik, és rendkívül átlátható a tervezők és az üzemeltetők számára.
A vezérlőállomásba és a mérnöki rendszerbe történő zökkenőmentes eszközintegráció a Profibus és Profinet szabványosítására szolgáló PA profilon keresztül valósul meg. Meghatározza ugyanazon terepi eszközök mért értékeit, konfigurációs paramétereit és kollektív üzeneteit, még különböző gyártók esetén is. Emellett nagy számú mérés és eszközcsere tervezése esetén is energia takarítható meg vele.
A robbanásveszélyes területekre és nehéz körülmények közötti használatra tervezett SR sorozatban különböző nagyságú és méretű házak találhatóak különböző Ethernet-APL alkalmazásokhoz. Minden tartozék, mint például a peremes lemezek, zsanérok, rögzítőkonzolok vagy a fedélzár az ügyfél kívánalmainak megfelelően integrálható. Az SR házak szálcsiszolt AISI 316L rozsdamentes acélból, a kötőelemek pedig A4 minőségű rozsdamentes acélból készülnek a remek korrózió- és foltállóság érdekében.
A GR házsorozatszénszálakkal telített, üvegszálas erősítésű poliészterből és rozsdamentes acél házcsavarokból áll. A házsorozat antisztatikus, UV-stabilizált és korrózióálló megoldást kínál. Számos jellemző könnyíti a szerelést és kezelést, így például a dedikált emelési pontok a kinyitáshoz, habszivacs tömítés az IP66 szintű védettség érdekében, valamint speciális védelem a tömítő széleken. A –60 °C-ig terjedő különösen széles hőmérséklettartománynak köszönhetően a GR házsorozat költséghatékony megoldást biztosít számos olyan alkalmazáshoz, amelyek esetében az egyetlen lehetséges megoldást a rozsdamentes acél burkolat jelentené.
Kérdése van az Ethernet fejlett fizikai rétegével (Ethernet-APL) kapcsolatban, vagy szeretne további információt kapni? Örömmel segítünk! Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és küldjön nekünk üzenetet.