Érzékelőmegoldások folyamattechnikai berendezésekhez
Az érzékelők és rendszerek elengedhetetlenek a robbanásveszélyes területeken és a zord ipari környezetekben működő automatizált folyamatokhoz. A Pepperl+Fuchs megoldások széles választékát kínálja, például a vegyipar, a gyógyszeripar, az olaj- és gázipar, valamint az élelmiszer- és italgyártás területén.
A szelepek állapotának felügyelete alapvető feladat minden technológiai üzemben. Ezért a Pepperl+Fuchs a szelepek helyzetének visszajelzésére szabott termékek széles skáláját kínálja, függetlenül a helytől vagy a szelep típusától. Az érzékelők beltéri és kültéri használatra, valamint zord ipari környezetben történő alkalmazásra is kaphatók. Alkalmasak a szelephelyzet visszajelzésére a szabványos pneumatikus és kézi működtetésű szelepeken, valamint a szigorú higiéniai követelményeket támasztó alkalmazásokban a lineáris szelepeken. A mélyreható mérnöki tudás és a robbanásvédelem terén szerzett sokéves tapasztalat biztosítja a teljesen megbízható megoldásokat.
A szelepek helyzetének ellenőrzésére különböző lehetőségek állnak rendelkezésre: Válassza a kettős érzékelőket, amelyek két egymást átfedő induktív érzékelőelemet kombinálnak, vagy válasszon más megoldást, például induktív érzékelőket vagy induktív pozicionáló rendszereket.
Tudjon meg többet a portfólióról, és találja meg a tökéletes megoldást az Ön egyedi alkalmazási követelményeihez!
Kompakt házuknak köszönhetően az F25/F25K sorozat kettős érzékelői tökéletesen alkalmasak kisebb, alapvető alkalmazásokhoz, például kézi szelepekhez vagy kis méretű működtető szerkezetekhez. Az érzékelők kábeles, csatlakozós vagy dugaszolható csatlakozóval kaphatók ... bővebben
Az F31/F31K sorozatot szabványos szelepmeghajtásokon használják beltéri és kültéri alkalmazásokban. A 0/20 zónáig terjedő robbanásveszélyes területekre vonatkozó jóváhagyásokkal és tanúsítványokkal a kettős érzékelők világszerte garantálják a biztonságot a feldolgozóüzemekben ... bővebben
Az F31K2 sorozat nagyfokú UV-, hőmérséklet- és korrózióállóságával a legszélsőségesebb környezeti körülmények között is kiemelkedő teljesítményt nyújt. A Pepperl+Fuchs a robbanásveszélyes területeken való használatra (Ex i vagy Ex ec/tc) akár 2/22 zóna vagy 0/20 zóna jóváhagyással rendelkező változatokat is kínál. A SIL 2 alkalmazásokhoz készült változat is elérhető ... bővebben
A Pepperl+Fuchs a kettős induktív érzékelőportfólió kiegészítéseként megfelelő tartozékokat kínál az érzékelők kézi szelepekre történő rögzítéséhez. A rögzítőmegoldás, amely különböző érzékelőkhöz és aktuátorokhoz is igazítható, hasonlóan alkalmas a menetfuratok nélküli szelepekhez... bővebben
A PMI-F130 érintésmentes szögmérőrendszer a 0°–360° közötti mérési szöget 4 mA – 20 mA erősségű analóg jellé alakítja. Az érintésmentes pozicionáló rendszer szinte minden szabványos pneumatikus szelepre közvetlenül felszerelhető ... bővebben
A PMI-F90 érintésmentes induktív pozicionáló rendszerek ideális megoldást jelentenek a szelep pozíciójának pontos érzékelésére pneumatikusan működtetett membránszelepeken vagy lineáris vezérlésű szelepeken. Az egyszerű acél céltárgyak vagy akár szelepalkatrészek aktivátorokként működnek, ezzel különösen rugalmas és költséghatékony megoldássá téve a sorozatot ... bővebben
A Pepperl+Fuchs induktív érzékelők széles választékát kínálja különböző házkialakításokban a membrán- és késes tolózárakba történő optimális integráláshoz. Többféle védettséggel (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) rendelkező változatok állnak rendelkezésre a 0/20, 1/21 és 2/22 zónában történő használatra ... bővebben
A Pepperl+Fuchs induktív hengeres vagy résérzékelőit például szelepállásjelzőkön használják. Ezek a kijelzők a beépített érzékelők révén megbízható információt nyújtanak a szelep helyzetéről, egy kifinomult mérőműszerrel kombinálva ... bővebben
Legyen szó a rezgések megfigyeléséről, a töltöttségi szintek érzékeléséről, a vegyi anyagok kezeléséről vagy a folyamatok nyomon követéséről: a Pepperl+Fuchs érzékelői és rendszerei a technológiai alkalmazások széles körét oldják meg biztonságosan és megbízhatóan. Ultrahangos vagy rezgésérzékelők, RFID-rendszerek vagy forgó jeladók – a Pepperl+Fuchs a megfelelő technológiát kínálja minden folyamatautomatizálási feladathoz.
A Pepperl+Fuchs Ex d házban lévő író-/olvasófejeket és RFID-címkéket kínál a feldolgozóipar különböző alkalmazásaihoz – a technológiai vegyszerek kezelésétől a teljes folyamatok nyomon követéséig. Az RFID például segít a folyadékok biztonságos szállításában a tömlőcsatlakozások azonosításával ... bővebben
Ahol rezgések keletkeznek, ott a rezgésérzékelőkkel ellenőrizhető a gépek állapota. A Pepperl+Fuchs a robbanásveszélyes területeken való használatra különösen robusztus változatokat kínál az 1-es/21-es zóna és a SIL 2 jóváhagyásokkal ... bővebben
A WILSEN ultrahangos érzékelőt az ipari követelményeknek megfelelően tervezték. Az eszköz érzékeli azon tárolók töltésszintjét és földrajzi elhelyezkedését, amelyekbe beszerelik, és az adatokat biztonságosan továbbítja az IIoT hálózatba. Így az ultrahangos érzékelő lehetővé teszi az intelligens töltésszint-kezelést ... bővebben
A Pepperl+Fuchs számosforgó jeladót fejlesztett ki robbanásveszélyes területekre, amelyek a legnehezebb környezetben történő világszintű használatra vannak tanúsítva. A korrózióálló házzal és a megnövelt hőmérséklet-tartománnyal rendelkező típusok ideálisak a nagy igénybevételt jelentő tengeri alkalmazásokhoz ... bővebben
Okostelefonok, táblagépek vagy headsetek: a gyújtószikramentes mobileszközök biztonságos kommunikációt tesznek lehetővé a robbanásveszélyes területeken. A Tab-Ex® táblagépek például megkönnyíthetik a távoli karbantartást a feldolgozóüzemekben ... bővebben
A feldolgozóüzemekben a zord ipari környezet és a veszélyes területek különösen magas követelményeket támasztanak az ipari kommunikációra és interfészekre használt technológiával szemben. Ezért a Pepperl+Fuchs olyan hatékony, biztonságos és megbízható megoldások teljes portfólióját kínálja, amelyek folyamatos adatátvitelt tesznek lehetővé a terepen lévő egyes érzékelőktől a magasabb szintű vezérlő- és vállalati rendszerekig.
Az Ethernet-APL nagy sebességű, hálózati alapú kommunikációt tesz lehetővé a feldolgozóüzemek terepi és vállalati szintjei között. Az Ethernet-APL terepi switch révén a Pepperl+Fuchs bemutatja a világ első olyan termékét, amely gyors és akadálymentes kommunikációt biztosít a veszélyes területekről a felhőbe ... bővebben
Ethernet-kapcsolók, soros átjárók és IO-Link-mesterek OPC UA-szabvánnyal: A Pepperl+Fuchs átfogó portfóliót kínál a terepi eszközök és a felhőalapú IoT-alkalmazások közötti zökkenőmentes kommunikációhoz ... bővebben
A FieldConnex több be- és kimenet (MIO) terepbusz csatlakozódoboz minden különálló be- és kimeneti jelet bármilyen típusú vezérlőrendszerhez csatlakoztat. Az integrált riasztási funkcióval ellátott terepibuszos csatlakozódoboz az 1-es/21-es zónában történő működésre tanúsított ... bővebben
Az AS-Interface egy rugalmas, megbízható és könnyen telepíthető interfészmegoldás digitális, analóg és biztonságos jelek mindössze két vezetéken történő összekapcsolására. Ideális elosztott érzékelők adatgyűjtéséhez, szelepvezérléshez és szelephelyzet-érzékeléshez ... bővebben
A Pepperl+Fuchs K-rendszerével megbízható és hatékony személy- és gépbiztonság valósítható meg. Az akár SIL 3 tanúsítványokkal is elérhető gyújtószikramentes leválasztók lehetővé teszik a vezetéktörés és rövidzárlat szabványos figyelését ... bővebben
A nagy teljesítményű érzékelőknek erős csatlakozásokra van szükségük. Ezért a Pepperl+Fuchs a folyamatüzemekben a gyújtószikramentes áramkörökhöz tervezett kábeleketkínál – például robusztus kültéri szelepcsatlakozókat vagy a rugalmas helyszíni beállításokhoz szükséges, terepen rögzíthető csatlakozókat ... bővebben
A hengeres érzékelők és vezetékezésük különleges védelmet igényelnek a feldolgozóüzemekben. A Pepperl+Fuchs a kábelek mechanikai és kémiai hatásoktól való védelme érdekében a szenzoradapterek, kábelcsatornák és tömszelencék tökéletesen illeszkedő portfólióját kínálja ... bővebben
Olyan igénye van, amelyet a Pepperl+Fuchs meglévő portfóliója még nem fed le? Egyedi megoldásokat dolgozunk ki az Ön egyedi igényeinek megfelelően – a szabványos termékek kisebb módosításaitól a meglévő technológiákon alapuló új termékek kifejlesztéséig. Egyéni tanácsadással, a technológiai alkalmazások alapos megértésével és az automatizálási technológia területén szerzett több évtizedes tapasztalatunkkal a megfelelő megoldást kínáljuk Önnek bármelyik technológiai berendezés alkalmazásához. A Pepperl+Fuchs a feldolgozóipari ügyfelekkel együtt sikeresen valósította meg az egyedi megoldások széles skáláját ... bővebben
Például az RFID kézi eszközök az alkalmazásspecifikus szoftverrel kombinálva lehetővé teszik a tömlő kényelmes karbantartását robbanásveszélyes területeken ... bővebben
Ez a videó a Pepperl+Fuchs egyedi megoldásának egyik példáját mutatja be: egy ügyfél olyan érzékelőt keresett, amelyet a teljes vezérlőszelep-portfóliójában pozícióérzékelésre használhat, nagyon különböző beépítési körülmények között. A Pepperl+Fuchs kifejlesztett egy kettős érzékelőt egy egyedi házzal, amely illeszkedik az ügyfél vezérlőszelepeihez. Ez a moduláris megoldás jelentősen csökkenti a telepítési nehézségeket, és ezáltal csökkenti a költségeket.
Kérdése van a folyamattechnikai berendezéseinkkel kapcsolatban?
Örömmel segítünk! Egyszerűen küldjön nekünk egy e-mailt vagy egyeztessen időpontot szakértőink egyikével, hogy többet megtudhasson az Önt érdeklő termékekről.