Intelligens. Kicsi. Dugaszolható.

Nagyerejű túlfeszültség elleni védelem üzemek, emberek, folyamatok és a környezet számára. 

 

Túlfeszültség – A leginkább alábecsült kárforrás

A villámcsapás vagy kapcsolási műveletek miatti túlfeszültségek az elektronika károsodásának leggyakoribb okai. Folyamattechnikai üzemekben, így például finomítókban, amelyek szabadon levő épületrészekkel vagy nagy kiterjedésű vízgazdálkodási rendszerrel rendelkeznek, a túlfeszültség bekövetkezésével kapcsolatos események hatalmas károkat okozhatnak: tűzkároktól, drága berendezések és gépek tönkremenetelétől a komplett automatizálási rendszerek meghibásodásáig minden előfordulhat – ideértve a dolgozókat fenyegető veszélyeket is.

A Pepperl+Fuchs több mint 20 év tapasztalatai alapján jelentős know-how-t gyűjtött össze a túlfeszültség elleni védelemben.Az M-LB-4000 megbízható diagnosztikát, könnyű kezelhetőséget és helytakarékos házkialakítást kínál.

Az M-LB-4000 túlfeszültség elleni védelmi rendszer főbb jellemzői

Kompakt, 6 mm-es szélesség a kisebb helyigényért
Folyamatos önellenőrzés állapotjelzéssel
A dugaszolható védőmodul védelmi funkciója
Dugaszolható modulok a lehető legegyszerűbb telepítés érdekében
Működés közben elvégezhető csere – a jeláramkör megszakítása nélkül
Hurokleválasztás az egyszerű karbantartás érdekében
Globális tanúsítványok

Az M-LB-4000 előnyei

Megbízható belső diagnosztika

Az M-LB-4000 megbízható önellenőrzéssel működik: A kijelző állapotinformációkat jelenít meg, amelyek hibaállapot-jelző modullal a vezérlő szintjére is továbbíthatók. Ez lehetővé teszi az egyszerű karbantartást, miközben csökkenti az üzemeltetési költségeket.

Helytakarékos kialakítású ház

Az M-LB-4000 túlfeszültségvédelmi modulok mindössze 6 mm-es szélességükkel a legnagyobb elhelyezési sűrűséget biztosítják, és minimálisra csökkentik a szerelési helyszükségletet. A felhasználóbarát mechanika jóvoltából a szerelők további vezetékezési erőfeszítések nélkül kényelmesen beszerelhetik a védelmi modulokat.

 

Moduláris kialakítás

Az M-LB-4000 rendszer moduláris kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy működés közben gyorsan cseréljék ki a dugaszolható túlfeszültség-védelmi modulokat – a jeláramkör megszakítása nélkül.

Hurokleválasztás funkció

A védelmi modult eltávolítva, majd 180°-kal elfordítva visszahelyezve az integrált szétkapcsolási funkció megszakítja a jeláramkört. Ez az áramkör leválasztási funkció lehetővé teszi az izolációs tesztelést, valamint az üzembe helyezés során az áramkör ellenőrzést.

Referenciaértékek a túlfeszültség elleni védelemben

A villámcsapás miatti túlfeszültségek vagy kapcsolási műveletek az elektronika károsodásának leggyakoribb okai. Az M-LB-4000 dugaszolható túlfeszültség elleni védelemi eszközfolyamatos önellenőrzést és állapotjelzést biztosít a feldolgozóüzem védelme érdekében.

Az üzemi eszközök megóvásának legkönnyebb módja

Az M-LB-4000 túlfeszültség-védelmi rendszer megbízhatóan védi a nagy értékű alkatrészeket és a berendezések eszközeit a túlfeszültséggel és túlárammal szemben. Az eszköz a diagnosztika és moduláris kivitel kombinációját kínálja egy mindössze 6 mm keskeny házban. Ebből a videóból megtudhatja, hogyan segíti elő az új rendszer a túlfeszültség elleni védelmet, miközben nagyobb hatékonyságot, rugalmasságot és rendelkezésre állást biztosít a feldolgozó üzem eszközeinek.

 

M-LB-2000 túlfeszültségvédelmi rendszer

M-LB-2000

Az M-LB-2000alapvető funkciókat kínál egy kompakt házban: a mindössze 6,2 mm-es szélességnek köszönhetően minimálisra csökken a telepítéshez szükséges hely. Ez a költséghatékony, egyszerű túlfeszültség elleni védelem egy DIN-sínre való felszereléshez és egyszerű, szerszámmentes kezeléséhez kifejlesztett, egyetlen egységből álló eszköz. Az integrált hurokleválasztó funkció hiba esetén egyszerűsíti a hibaelhárítást.

Az M-LB-2000 túlfeszültség elleni védelmi rendszer főbb jellemzői

Kompakt, 6,2 mm-es szélesség a kisebb helyigényért
Dugaszolható modulok a lehető legegyszerűbb telepítés érdekében
Hurokleválasztás az egyszerű karbantartás érdekében
Globális tanúsítványok

Az M-LB-2000 és az M-LB-4000 műszaki jellemzői

A Pepperl+Fuchs folyamatipari túlfeszültségvédelmi portfóliója

Kapcsolat