iPC-EX è un terminale operatore PC per le attività di controllo e visualizzazione più complesse nelle aree pericolose (zone 1, 2 e 22). Rappresenta una soluzione di visualizzazione locale conforme agli standard per i sistemi di controllo dei processi nel settore chimico, farmaceutico e petrolchimico.
Nella soluzione iPC-EX, solamente gli elementi di controllo e monitoraggio operatore come il monitor, la tastiera e il mouse, sono situati effettivamente nell'area pericolosa, mentre il PC è installato a una distanza massima di 1000 m nell'area sicura. L'hardware del PC può essere sostituito – o il software aggiornato – in maniera rapida, semplice e senza alcuna restrizione nell'area sicura. Dato che il sistema iPC-EX ha accesso alle porte standard PS/2 sul PC per la tastiera e il mouse, nonché all'uscita VGA, grazie ad una interfaccia Line Driver (KVM) che consente la connessione remota tramite un cavo in fibra ottica a qualsiasi PC compatibile IBM.
Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di versioni di custodie in acciaio inossidabile che soddisfano il grado di protezione IP 65, una selezione di display in due diverse dimensioni, un touch screen opzionale e la massima flessibilità di installazione.
Modularità significa massima flessibilità sulla base di componenti standard collaudati.
È possibile scegliere il display in 2 diverse misure, con diagonale dello schermo di 15" o 18". I monitor possono essere dotati, come optional, di un touch screen
Tutte le versioni della custodia (REX, LETO, FERA, AXENA e ORTRA) soddisfano il grado di protezione IP 65 e tutte le esigenze in termini di ergonomia, perfino le più complesse.
Quattro varianti di installazione che uniscono flessibilità e massima stabilità: montaggio a parete, montaggio a pavimento, montaggio a staffa o montaggio a pannello.