Tutti i nostri monitor sono dotati di schermo TFT LCD attivo. In base alla particolare applicazione, è possibile scegliere tra le seguenti versioni:
15,0" – risoluzione XGA
18,1" – risoluzione SXGA
Display EX con diagonale dello schermo di 15.0".
Il display EXVID-15XC con protezione dalle esplosioni è progettato per l'utilizzo in aree pericolose (zone 1 e 2; zona 22 con custodia LETO o FERA appropriata). È caratterizzato da diagonale dello schermo di 15.0" e risoluzione XGA. Come optional, può essere dotato di touch screen.
L'impiego di cavi a fibra ottica consente di trasferire i dati video dal PC al monitor in maniera affidabile e senza alcun tipo di interferenza, anche sulle lunghe distanze (>750 m).
Display EX con diagonale dello schermo di 18.1".
Il display EXVID-18SXC con protezione dalle esplosioni è progettato per l'utilizzo in aree pericolose (zone 1 e 2; zona 22 con custodia LETO o FERA appropriata). È caratterizzato da una diagonale dello schermo di 18.1" e risoluzione SXGA. Come optional, può essere dotato di touch screen.
L'impiego di cavi a fibra ottica consente di trasferire i dati video dal PC al monitor in maniera affidabile e senza alcun tipo di interferenza, anche sulle lunghe distanze (>750 m).