Il sistema iPC-EX può essere installato nell'area pericolosa in diversi modi. Per le diverse applicazioni possono essere forniti supporti di montaggio adeguati.
È possibile scegliere il modo di installazione più adatto alle proprie esigenze: a pannello, fisso a parete, a staffa girevole a pavimento.
È possibile scegliere la variante di installazione preferita tra le seguenti:
REX, versione telaio per il montaggio a pannello
REX è progettato per il montaggio a pannello in un sistema a parete per camere bianche. Con una profondità di montaggio di appena 17 cm, questo terminale operatore PC può essere installato praticamente ovunque. La struttura frontale in acciaio inossidabile e lo schermo protettivo in vetro soddisfano il grado di protezione IP 65.
È possibile scegliere tra le versioni da 15" o 18" del display TFT e tra una tastiera senza mouse (EXTA-K1) e una tastiera con trackball integrato (EXTA-K3) o touchpad integrato (EXTA-K4).
Montaggio a parete – un'opzione con i tipi di custodia LETO, FERA e AXENA
I tipi di custodia LETO, FERA e AXENA sono predisposti per il montaggio a parete. Soddisfano il grado di protezione IP 65. Una robusta staffa a muro fissata sul retro della custodia garantisce un montaggio sicuro e compatto tramite quattro viti.
È possibile scegliere tra le versioni da 15", 18" o 21" del display TFT e tra una tastiera senza mouse (EXTA-K1) una tastiera con trackball integrato (EXTA-K3) o touchpad integrato (EXTA-K4).
Montaggio a staffa – un'opzione con custodie LETO, FERA e AXENA
Le custodie LETO, FERA e AXENA sono predisposte per il montaggio a staffa. Soddisfano il grado di protezione IP 65. Una robusta staffa in acciaio inossidabile fissata sul retro della custodia garantisce un montaggio sicuro e compatto tramite quattro viti. Il cavo viene inserito tramite la staffa. Il monitor può essere ruotato di 350°.
È possibile scegliere tra le versioni da 15", 18" o 21" del display TFT e tra una tastiera senza mouse (EXTA-K1) una tastiera con trackball integrato (EXTA-K3) o touchpad integrato (EXTA-K4).
Montaggio a pavimento – un'opzione con custodie LETO, FERA, AXENA e ORTRA
Le custodie LETO, FERA e AXENA sono predisposte per il montaggio a pavimento su di un piedistallo di supporto in acciaio inossidabile. Il piedistallo è disponibile in una versione per il montaggio fisso o con rotazione di 350°. Il cavo viene inserito attraverso il piedistallo.
Il piedistallo dell'elegante stazione di comando ORTRA è parte integrante del concept delle custodie.
Tutte le versioni soddisfano il grado di protezione IP 65.
È possibile scegliere tra le versioni da 15" o 18" del display TFT e tra una tastiera senza mouse (EXTA-K1) una tastiera con trackball integrato (EXTA-K3) o touchpad integrato (EXTA-K4).