NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Distanza di comando misura | 2 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 1,62 mm | |
Distanza comando reale | 1,8 ... 2,2 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
Tipo di uscita | 2-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione nominale | 8 V | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 3000 Hz | |
Isteresi | 0,5 ... 3,5 tipico 2 % | |
Consumo corrente | ||
Lastra di misura non rilevata | min. 3 mA | |
Lastra di misura rilevata | ≤ 1 mA | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 5887 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
Certificazione IECEx | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Approvazione ATEX | ||
Livello di protezione delle apparecchiature Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Livello di protezione delle apparecchiature Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |
Approvazione CML | su richiesta | |
ANZEx | 18.3018X | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Cavo | |
Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie anteriore | PVDF | |
Grado di protezione | IP68 | |
Cavo | ||
Diametro cavo | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
Raggio di curvatura | > 10 x diametro cavo | |
Materiale | PVC | |
Sezione filo | 0,34 mm2 | |
Lunghezza | 100 mm | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 30 mm | |
Diametro | 14 mm | |
Informazioni generali | ||
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
Manuale di istruzioni | ITA | 177 KB |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 46 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 64 KB |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Australia AU Test Safe Group I | ANZEx 18.3018X | ALL | 4026 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | ALL | 12880 KB | |
Japan CML Ex ia | CML 23JPN2306X | ALL | 307 KB | |
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 G | CML 21UKEX21166X | ALL | 541 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0037X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5073A | ALL | 1313 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6559AENG | ENG | 1311 KB |