Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 30 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 24,3 mm | |
Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 90 mm x 90 mm x 1 mm |
|
Fattore di riduzione rAl | 0,2 | |
Fattore di riduzione rCu | 0,1 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,5 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,2 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 65 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 50 Hz | |
Isteresi | 0,05 ... 7,26 mm | |
Protezione da scambio di polarità | sì | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Resistenza ai sovraccarichi | sì | |
Sicurezza contro rottura filo | sì | |
Protezione contro induzione | sì | |
Soppressione impulso di attivazione | sì | |
Oscillazione | 10 % | |
Caduta di tensione | ≤ 2,5 V | |
Ripetitibilità | 0,75 mm | |
Corrente di esercizio | 0 ... 300 mA | |
Corrente residua | ≤ 0,01 mA | |
Corrente in assenza di carico | tipico 20 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 100 ms | |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 1170 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | Morsetti a vite | |
Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Parte inferiore della scatola | PBT | |
Grado di protezione | IP65 | |
Peso | 270 g | |
Dimensioni | ||
Altezza | 41 mm | |
Larghezza | 60 mm | |
Lunghezza | 77 mm | |
Informazioni generali | ||
Informazioni integrative | commutatore uscita terminale N.C.: terminale 2 N.O.: terminale 4 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 106 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3059B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6109_ENG | ENG | 1285 KB |