Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Numero identificativo | 6200337 REV. A | |
Distanza di comando misura | 5 mm | |
Montaggio incorporato | non incorporab. | |
Polarità d'uscita | DC | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 3,5 mm | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Condizioni di montaggio | ||
B | 0 mm | |
C | 10 mm | |
F | 20 mm / 50 mm | |
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 0 ... 50 Hz | |
Isteresi | 5 ... 15 tipico 10 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | a fasi | |
Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
Corrente di esercizio | 0 ... 100 mA | |
Corrente di esercizio minima | 0 mA | |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,04 mA | |
Corrente residua TU =40 °C, elemento di commutazione Off | ≤ 100 µA | |
Corrente in assenza di carico | ≤ 15 mA | |
Ritardo di disponibilità | ≤ 80 ms | |
Display stato elettrico | LED, giallo | |
Conformità agli standard e alle direttive | ||
Standard di conformità | ||
Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
Omologazioni e certificati | ||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | |
Materiale della scatola | PBT | |
Superficie anteriore | PBT | |
Grado di protezione | IP67 | |
Connettore | ||
Numero di poli | 4 | |
Montaggio connessione | Connettore Molex 43640-0401 Contatto Molex 43031-0004 |
|
Cavo | ||
Diametro cavo | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
Raggio di curvatura | > 10 x diametro del cavo | |
Materiale | PVC | |
Colore | grigio | |
Numero di nuclei | 4 | |
Sezione filo | 0,14 mm2 | |
Lunghezza | 362 mm ± 6 mm ulteriori specifiche di lunghezza: L1 = circa. 30 mm L2 = circa. 13 mm |
|
Dimensioni | ||
Altezza | 5 mm | |
Larghezza | 50 mm | |
Lunghezza | 25 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7088 | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7089_ENG | ENG | 1284 KB |