|
| |
Prodotto |
|
|
Il prodotto 'KCD2-SOT-Ex1.LB' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-SOT-Ex1.LB' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR input, 2 passive transistor outputs, Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs), Reversible mode of operation, Line fault detection (LFD), Housing width 12.5 mm, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Field device: NAMUR sensor, Field device [2]: volt-free contactpa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-SOT-Ex2' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-SOT-Ex2' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, 2 passive transistor outputs, Reversible mode of operation, Line fault detection (LFD), Housing width 12.5 mm, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 2-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Field device: NAMUR sensor, Field device [2]: volt-free contact, Line fault detectionpa |
|
|
|
Il prodotto 'KCD2-ST-Ex2' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KCD2-ST-Ex2' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, 2 active transistor outputs, Reversible mode of operation, Line fault detection (LFD), Housing width 12.5 mm, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 2-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Field device: NAMUR sensor, Field device [2]: volt-free contact, Line fault detectionpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFA6-ER-Ex1.W.LB' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFA6-ER-Ex1.W.LB' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 230 V AC supply, Level sensing input, Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ, Relay contact output, Fault relay contact output, Adjustable time delay up to 10 s, Minimum/maximum control, Line fault detection (LFD), Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Conductivity measurement, Min./max. control, Time delay, Rated voltage: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Signal: Resistance, Line fault detection, Type: 2 x relay (change-over contact)pa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD2-ER-Ex1.W.LB' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-ER-Ex1.W.LB' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Level sensing input, Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ, Relay contact output, Fault relay contact output, Adjustable time delay up to 10 s, Minimum/maximum control, Line fault detection (LFD), Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Conductivity measurement, Min./max. control, Time delay, Rated voltage: 20 ... 30 V DC, Signal: Resistance, Line fault detection, Type: 2 x relay (change-over contact), Fault indication outputpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD2-SH-Ex1' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-SH-Ex1' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Input for approved dry contacts or SN/S1N sensors, Relay contact output, Fault indication output, Line fault detection (LFD), Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508, Up to PL d acc. to EN/ISO 13849, Housing width: 40 mm, Number of channels: 1-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Rated voltage: 20 ... 35 V DC, Field device: SN/S1N sensor, Field device [2]: volt-free contact, Line fault detection, Type: 2 x relay (NO contact)pa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD2-SH-Ex1.T.OP' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-SH-Ex1.T.OP' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Input for approved dry contacts or SN/S1N sensors, Active voltage output, Relay contact output, Fault indication output, Line fault detection (LFD), Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508, Up to PL d acc. to EN/ISO 13849, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Rated voltage: 20 ... 30 V DC, Field device: SN/S1N sensor, Field device [2]: volt-free contact, Line fault detectionpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD2-SOT3-Ex1.LB.IO' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-SOT3-Ex1.LB.IO' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, Usable as signal splitter (1 input and 2 outputs), Isolated passive transistor output, non-polarized, Isolated passive fault output, non-polarized, Line fault detection (LFD), Reversible mode of operation, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DCpa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD2-SOT3-Ex2' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-SOT3-Ex2' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, 2 passive transistor outputs, Reversible mode of operation, Line fault detection (LFD), Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 2-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Field device: NAMUR sensor, Field device [2]: volt-free contact, Line fault detection, Type: 2 x Transistor (passive)pa |
|
|
|
Il prodotto 'KFD2-SOT3-Ex2.IO' è stato aggiunto al tuo Elenco Preferiti.
Il prodotto 'KFD2-SOT3-Ex2.IO' si trova già nel tuo Elenco Preferiti.
|
2-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Dry contact or NAMUR inputs, Isolated passive transistor output, non-polarized, Line fault detection (LFD), Reversible mode of operation, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 2-channel, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Field device: NAMUR sensor, Field device [2]: volt-free contact, Line fault detection, Type: 2 x Transistor (passive)pa |
|
|
| |