Analyzing needs.
Reinventing technology.
Simplifying solutions.

SmartRunnerテクノロジーを用いた光切断センサ

Laser Profile Sensors with SmartRunner Technology

They create space for completely new application possibilities: The sensors of the SmartRunner family combine the powerful laser light section method with 2-D vision technology in just one device and therefore master all tasks in the field of profile detection and inspection. The laser profile sensors are each optimized for a specific application area—the “Matcher” stands for reliable profile comparisons, the “Detector” for precise area monitoring and the “Explorer” for height profile output.

Get to know the sensors of the SmartRunner product family and find the right laser profile sensor for your individual application!

Applications and Areas of Use

A sensor for every application: With the laser light section technology, the sensors of the SmartRunner series master numerous tasks in the field of industrial vision:

X軸とZ軸の2Dプロファイル検出 レーザーラインの高さプロファイル検出
X軸とZ軸の2Dプロファイル検出
レーザーラインの高さプロファイル検出
有無の確認 対象物の有無を確認する
有無の確認
対象物の有無を確認する
個数の確認 対象物の数が正しいかどうかを確認します
個数の確認
対象物の数が正しいかどうかを確認します
形状検出 基準となるプロファイルまたは輪郭と形状との一致を確認します
形状検出
基準となるプロファイルまたは輪郭と形状との一致を確認します

ベネフィット

多才な新しいアプリケーション

多才な新しいアプリケーション

SmartRunnerは光切断法と2-Dビジョンセンサを組み合わせた技術を採用しています。これは、全く新しい検出タスクのアプリケーションです。先進的な設計を効率的に進めることが可能になるでしょう。
プラグ・アンド・プレイのコミッショニング

プラグ・アンド・プレイのコミッショニング

光切断法センサ、SmartRunnerファミリーの個々の製品は、特定のアプリケーション向けにあらかじめ設定されています。他のセンサとは違い、出力はデジタル信号だけです。生データは、処理されて結果を出力します。簡単に取り付け、ケーブルを接続、ティーチ・イン機能でパラメータを設定するだけです。
少量多機種生産での柔軟性

少量多機種生産での柔軟性

カメラが内蔵されていることによって、データ・マトリックス・コントロール・コードで簡単にパラメータを設定することができます。一旦コードを作成すると、そのコードで簡単にティーチ・インができます。特に、段取りが頻繁に変更される少量多機種生産では、迅速で柔軟に変更が可能です。
便利で迅速な組み立て

便利で迅速な組み立て

SmartRunnerセンサは基線長を広げる鏡が内蔵されています。これによって、スペースを節約してコンパクトなハウジングを実現しました。プラグの向きを変える回転式コネクタとLED表示で、狭い空間でも取り付けられます。

The Innovative SmartRunner Technology

Compact Design with Maximum Performance

The small housing of 55 × 38 × 85 mm (L × W × H) allows easy mechanical integration, even in confined installation conditions. By using a deviation mirror, a virtual base length extension is realized, which makes the laser profile especially compact. The swiveling connection simplifies installation, while the sensor’s outstanding performance is permanently convincing.

2-D Vision Sensor Integrated

The integrated vision camera makes is possible to record images with a laser profile sensor, for example, to document process conditions or quality characteristics. The recording of error images saves the user walking distances from the control station to the plant and enables easy inspection of machine areas that are difficult to access. The powerful LEDs always provide excellent, well-lit images.

Reliable Profile Detection—even on Reflective Surfaces

The advantages of laser light section technology over typical vision sensors are particularly evident in difficult environmental conditions. Even with low-contrast objects, such as metal on metal or single-color plastics, no external lighting is required. Neither surfaces or colors nor ambient light have any influence on the measurement result.

Laser Light Section Technology: Precise and Reliable

The laser light section technology stands for maximum precision and reliability—regardless of the color and surface properties of the objects to be detected. It is based on a laser line that is aligned with the object. The camera detects the wavelength of the laser line and uses this information to map the height profile of the object. Due to the downward-offset position of the camera, the exact height profile can then be calculated using the triangulation principle and output in world coordinates. This method is ideal for detecting, monitoring and measuring even the smallest objects.

効率的なプロセスを実現するアプリケーションに特化したセンサ

SmartRunnerは、全く新しい検出タスクのアプリケーション向けのテクノロジーです。先進的な設計を効率的に進めることが可能になるでしょう。SmartRunner製品ファミリー:SmartRunner DetectorSmartRunner Matcherをお勧めします。

SmartRunner Explorer

The Specialist for Height Profile Output

SmartRunner Explorer







The SmartRunner Explorer offers the unique combination of height profile and 2-D image output in one compact sensor. Using laser light section technology, the sensor reliably detects the height profile of an object—regardless of the surface and lighting conditions. It then provides the raw data of the height profile so that the user can process it individually. As a unique feature, the SmartRunner Explorer additionally outputs 2-D surface images, simplifying diagnosis and documentation of line data.

The laser profile sensor can be easily integrated into PC programs via Ethernet TCP/IP and the supplied DLL for C# or alternatively via C and Python wrappers. The GenICam and ROS interfaces also enable universal access to data and parameters as well as to a variety of programming modules from software libraries. This saves users time and money when implementing individual applications.

Typical Applications:

  • Measurement and volume detection
  • Quality control
  • Individual applications by using raw data

SmartRunner Matcher

The Specialist for Profile Matching

SmartRunner Matcher






The SmartRunner Matcher ensures reliable profile comparisons at all times, regardless of surface condition, lighting or ambient light—even with particularly low-contrast objects. To do this, the sensor verifies the detected profile, the correct position and the optimum distance of an object and compares the detected profile with the previously taught reference profile via trigger. The integrated evaluation unit is programmed to report deviations from the reference profile, so that the sensor outputs a “good” or “bad” signal depending on whether the profiles are identical or different.

The sensor can be commissioned quickly and easily: via the Vision Configurator, by DataMatrix control code or by guided operation and parameterization with the software wizard, which enables step-by-step configuration without a manual. In addition, the user can freely define the object and displacement tolerances and output position data separately. The SmartRunner Matcher therefore offers the optimal solution for robust and cost-efficient presence, completeness and position detection of components.
 

Typical Applications:

  • Detection of small parts such as rivets, screws, and clamps
  • Completeness checks for pens, pills, etc.
  • Position testing and output for boxes, pallets, and other objects

SmartRunner Detector

The Specialist for High-Precision Monitoring

SmartRunner Detector







The SmartRunner Detector offers the optimal solution for high-precision monitoring tasks. Whether highly reflective, transparent or absorbent surfaces—due to the additional background evaluation, the sensor reliably detects even objects that are not recognizable at first glance. The sensor responds immediately to interfering objects in the detection range due to the interrupted background line, therefore ensuring the user absolute process reliablility.

The SmartRunner Detector can be easily parameterized via DataMatrix control codes, via the parameterization software or via plug-and-play. The laser line just only has to be aligned to a fixed background such as a wall and taught in. Alternatively, teach-in can also be performed via keystroke or via the parameterization software in an empty room. In addition, the SmartRunner Detector offers the option of freely defining object sizes in a specific monitoring area, the so-called region of interest (ROI), in order to avoid false alarms caused by external influences.


Typical Applications:

  • Area monitoring for the protection of sensitive machine parts
  • Inspection of overlapping components for quality control
  • Access monitoring

お問い合わせ

SmartRunner製品ファミリーに関するご質問、詳しい情報については、下記のフォームに入力、メッセージをご記入してお送りください。

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.