Positioning with precision.
Gaining durability.
Profiting from experience.
WCSポジション・エンコード・システム
モジュール設計によって、パス・コーディング・システムはあらゆるアプリケーションや環境状況に適応できます。 読み取りヘッド、コード・レール、適切なマウント・システムで構成されています。 読み取りヘッドは、過酷な環境向けのWCSアウトドア・オプションや特に長距離向けのWCSエクステンド・オプションなど、さまざまなオプションを利用できます。これらは互いに組み合わせることができます。 読み取りヘッドとコード・レールを選択した場合、3つの異なる取り付けシステムを使用できます。
ラミネート・コード・レール:
Pepperl+Fuchsのラミネート・コード・レールは、油、グリース、溶剤の影響を受けない耐引裂性ポリエステル・ラミネートで作られています。 コード・レールは、化学薬品、酸、アルカリ、および攻撃的なガスに対する耐性があるため、電気メッキのアプリケーションにも使用できます。
ステンレス鋼コード・レール:
Pepperl+Fuchsのステンレス鋼コード・レールは耐食性があり、-40°Cから80°Cの範囲の温度で使用できます。溶接工場での飛火や重度の汚染に耐性があります。 WCS アウトドアと組み合わせることで、安全で信頼性の高い位置決めが保証されます。
IDパッドによる検出:
IDパッドは、移動するオブジェクトに取り付けられ、読み取りヘッドが通過するシャーシを識別できます。細かい位置決めが可能になり、過酷な環境でも耐えうる頑丈な材料で出来ています。
温度変動があっても正確な位置検出を確実に実行します。 アウトドア・オプションとエクステンド・オプションの組み合わせにより、現代の長距離の港湾作業にも問題ではありません。コンテナ・クレーンは、コンテナをある場所から別の場所に最大629mの距離で移動できるようになり、クレーンがミリメートル単位の精度で配置されるようになります。 図からわかるように、コンテナ積載中のトロリーの位置も、WCSを使用して正確に決定することができます。 どちらも、耐久性のあるステンレス鋼コード・レールから位置情報をWCSヘッドが読み取っています。
特別な保護ハウジングを持ったWCSアウトドアは、塩水、塩気、またはその他の種類の湿気など、極端な屋外用途向けに開発されました。 IP69の保護により、最高度の密封性を持っています。 さらに、耐衝撃性の読み取りヘッドは、雹の影響を受けず、機械的な影響から保護します。
読み取りヘッドの保護ハウジングにより、アウトドア・バージョンのWCSは攻撃的な物質に耐性があります。特殊コーティングが施されたプラスチック・コード・ストリップも同様です。 複雑なルート、カーブ、勾配、傾斜も、WCSにとっては問題ありません。
電気メッキのプラントでは高温になる可能性があり、空気は溶液からの蒸気で飽和することがよくあります。 この過酷な環境下で、ワークピースは通常、金属フレームに取り付けられ、非常に強力な溶液の浸漬槽に自動的に輸送されます。