注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
偏光フィルター付き回帰反射型センサー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
有効検出範囲 | REF-H88x25 0 ... 6 m REF-H88x50 0 ... 12 m |
|
リフレクタの距離 | REF-H88x25 2,6 ... 10 m REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m |
|
しきい値検出範囲 | REF-H88x25 10 m REF-H88x50 15,5 m |
|
基準対象物 | REF-H88x25 |
|
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 640 nm | |
ライトスポットの直径 | 約 200 mm 距離 6 m | |
発散角 | 3 ° | |
周囲光限度 | EN 60947-5-2 10000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
機能インジケータ | 黄色 LED | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 12 ... 24 V AC/DC |
|
リップル | 10 % | |
無負荷供給電流 | ≤ 50 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | < 300 ms | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン | |
信号出力 | リレー、オルタネータ 1 点 リレー通電: 光線は中断されません | |
スイッチング電圧 | 最大 50 V AC 、 60 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 1 A | |
スイッチング電源 | 最大: 30 W 、 60 VA | |
応答時間 | 光線が遮られていない状態から遮られるまでの応答時間: 10 ms 光線が遮られていない状態で遮断されました: 80 ms |
|
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65 | |
接続 | 2 m PVC ケーブル | |
材料 | ||
ハウジング | ポリカーボネート | |
光学面 | PMMA | |
質量 | 約 155 g | |
寸法 | ||
高さ | 87 mm | |
幅 | 25 mm | |
深度 | 28 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 674 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0157F | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6917 | ALL | 223 KB |
セット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|