注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | PNP | |
識別番号 | 6200337 REV. A | |
定格動作距離 | 5 mm | |
設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 3,5 mm | |
出力タイプ | 3 線式 | |
公称定格 | ||
設置条件 | ||
B | 0 mm | |
C | 10 mm | |
F | 20 mm / 50 mm | |
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
切替え周波数 | 0 ... 50 Hz | |
ヒステリシス | 5 ... 15 標準 10 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 2 V | |
作動電流 | 0 ... 100 mA | |
最低動作電流 | 0 mA | |
オフ状態電流 | 0 ... 0,5 mA 標準 0,04 mA | |
オフ状態電流 TU = 40 °C、スイッチング素子オフ | ≤ 100 µA | |
無負荷供給電流 | ≤ 15 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 80 ms | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | |
ハウジング材質 | PBT | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
コネクタ | ||
ピンの数 | 4 | |
接続アセンブリ | Molex コネクタ 43640-0401 Molex 圧着端子 43031-0004 |
|
ケーブル | ||
ケーブル直径 | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径 | |
材料 | PVC | |
色 | グレー | |
コアの数 | 4 | |
コア断面積 | 0,14 mm2 | |
長さ | 362 mm ± 6 mm 他の長さの仕様 : L1 = 約 30 mm L2 = 約 13 mm |
|
寸法 | ||
高さ | 5 mm | |
幅 | 50 mm | |
長さ | 25 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7088 | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7089_ENG | ENG | 1284 KB |