注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
パームボタン |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
記述 | 手に反応して作動 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 120 V AC / 45~60 Hz | |
消費電流 | 40 mA | |
インジケータ / 作動手段 | ||
スイッチング状態 | 1 LED | |
出力 | ||
番号 / タイプ | 2 NO、2 NC | |
出力タイプ | 接点セット 、 リレー出力 (接点は一方向ガイドです) |
|
スイッチング電圧 | 最大 250 V AC | |
スイッチング電流 | 1 A AC/DC ( 抵抗負荷 および 誘導負荷 ) | |
スイッチオンディレイ | ≤ 60 ms | |
スイッチオフディレイ | ≤ 80 ms | |
機械的寿命 | ≥ 5 x 107 | |
電気的寿命 | ≥ 5 x 106 | |
電磁適合性 | ||
静電気放電 | ||
接触放電 | 8 kV | |
電磁界 | ||
無線周波数イミュニティ IEC61000-4-3 | 10 V/m 、 注を参照してください 1 | |
バースト IEC 61000-4-4 | 4 kV | |
サージ IEC 61000-4-5 | 対称: 1000 V 非対称: 2000 V |
|
伝導ノイズ耐性 IEC 61000-4-6 | 10 V rms 、 注を参照してください 1 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | UL 991 | |
CSA 承認済み | CSA C22.2、No. 14 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -18 ~50 °C (0~122 °F) | |
耐衝撃性 | 45 g 準拠した場合の 2 ms | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ねじ端子 | |
保護等級 | IP64 | |
材料 | パームボタン : Noryl N190 保護カバー Noryl N190 |
|
注 | パームボタン |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371238 |
ECLASS 10.0.1 | 27371238 |
ECLASS 9.0 | 27371238 |
ECLASS 8.0 | 27371238 |
ECLASS 5.1 | 27371238 |
ETIM 7.0 | EC002571 |
ETIM 6.0 | EC002571 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 697 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L9137-22-30507002-0 / UL-US-L9137-12-30507002-0 | ALL | 545 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|