注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 40 ... 100 mm 最適距離 75 mm | |
トランスデューサ周波数 | 255 kHz | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | インジケータ:単一のマテリアルが検出されました | |
黄色 LED | インジケータ:素材が検出されていません(空気) | |
赤色 LED | インジケータ:二重のマテリアルが検出されました | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS | |
無負荷供給電流 | < 65 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | < 500 ms | |
入力 | ||
入力タイプ | ファンクション入力 0 レベル:-UB ~-UB + 1V 1 レベル:+UB - 1 V ~+UB |
|
パルス長 | ≥ 100 ms | |
インピーダンス | ≥ 4 kΩ | |
出力 | ||
出力タイプ | 3 スイッチ出力 NPN、NC | |
定格動作電流 | 3 x 100 mA 、短絡 / 過負荷保護 | |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
スイッチオンディレイ | 約 35 ms | |
スイッチオフディレイ | 約 35 ms | |
パルス拡張 | 最小 120 ms プログラム可能 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル PVC 、 2 m | |
コア断面積 | 0,14 mm2 | |
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | ニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBT | |
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム | |
質量 | 150 g | |
寸法 | ||
長さ | 50 mm | |
直径 | 18 mm | |
工場出荷時の設定 | ||
プログラム | 1 | |
一般情報 | ||
補足情報 | 外部プログラミングアダプタのスイッチ設定: 「出力負荷」: プルアップ 「出力ロジック」: 反転 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Material Detection for Multilayered Paper Products | ENG | 165 KB | |
Application Report - Material Layer Detection in Battery Production | ENG | 231 KB | |
Application Report - Reliable Layer Detection for Sheet Materials | ENG | 293 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 543 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 150 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 20 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 38 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2947B | ALL | 48 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5478 | ALL | 41 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
DTM UC-Prog1 + UDC devices / DTM UC-Prog1 + UDC Geräte | 05/2012 | ZIP | 7722 KB |
Software Tools | |||
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|