注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
メスコードセット、7/8 インチ、3 ピン、STOOW ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 3 | |
接続 1 | ソケット | |
構造タイプ 1 | ライトアングル | |
ねじ切り 1 | 7/8 インチ | |
接続 2 | ケーブル端 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 600 V | |
テスト電圧 | 1500 V | |
作動電流 | 13 A | |
体積抵抗 | < 5 mΩ | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
|
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
接点 | Cu 合金 金 めっき | |
本体 | PVC、黄色 | |
ケーブル | PVC | |
溝付きナット | ニッケルめっき黄銅 | |
心線絶縁 | PVC | |
ケーブル | きめ細かいより線、柔軟性 | |
被覆直径 | ∅ 9,9 mm | |
曲げ半径 | 10 x ケーブル直径 | |
色 | 黄色 | |
コア | 3 x 1.5 mm2(16 AWG) | |
長さ | 10 m | |
質量 | 1355 g | |
注 | STOOW UL 標準 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |