注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
バルブコネクタ、フォーム A、2+PE、サプレッサダイオード、スイッチアンプ、PUR ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 2 + PE | |
接続 1 | バルブコネクタ DIN | |
構造タイプ 1 | ライトアングル | |
接続 2 | ケーブル端 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
黄色 LED | 機能表示 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V DC | |
作動電流 | 最大 2 A | |
抑制 | アンプ | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
燃焼性 | ケーブル:UL 758/UL 1581 DIN EN 50265-2-1 IEC 60332-1-2:2005 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | UL スタイル 20549 | |
最大許容作動電圧 | max. 300 V | |
最大許容周囲温度 | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 本体: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) ケーブル、屈曲: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | バルブコネクタフォーム A | |
材料 | ||
本体 | TPU、透明 | |
ケーブル | PUR | |
心線絶縁 | PVC | |
ケーブル | きめ細かいより線、柔軟性 | |
被覆直径 | ∅ 5,8 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、可動 > 5 x ケーブル直径、固定 |
|
色 | 黒色 | |
コア | (3 + 1)x 0.75 mm2 | |
長さ | 20 m | |
質量 | 1165 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5152 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |