Seamless Communication at Every Level

クラウドベースのIoTアプリケーションのためのインフラ

IoTアプリケーションのための完全なインフラストラクチャ

産業用イーサネット通信とIO-リンクマスタの米国マーケットのパイオニアのComtrol社ビジネスの獲得によって、Pepperl+Fuchsは先を見据えたIndustry4.0ソリューションの最適なラインアップを広げています。

産業用イーサネットスイッチを装備したイーサネットベースの通信機器とフィールドインタフェース機器、シリアルをイーサネットに変換するゲートウェイ、OPC UA準拠のIO-リンクマスタなどの製品群を広げることによって、Pepperl+Fuchsは、フィールド機器から直接クラウドへデータフローを可能にし、同時にプラントに継続して統合する包括的なポートフォリオを提供します。

Pepperl+Fuchs Comtrol Logo

革新的な技術

単独のソースからの完全なIoTインフラストラクチャ
顧客アプリケーションへのシームレス統合
クラウド上の処理のためのOPC UA準拠IO-リンクマスタ
複数のコントローラへのデータ・アクセスを提供するMultiLink™
産業用イーサネットの30年間以上の経験

クラウドベースのアプリケーションのためのソリューション




IO-Linkマスタ ICE2/ICE3シリーズ

IO-Linkマスタ ICE2/ICE3シリーズ

Pepperl+Fuchs ComtrolのIO-Linkマスタ、ICE2(EtherNet/IP)とICE3(PROFINET)シリーズは、EtherNet/IPPROFINET、およびMODBUS TCPなどの主な産業用プロトコルをサポートする多機能なマスタです。モジュールは完全にウェブベースからの設定で、ソフトウェアのインストールやハイレベルなPLCは要りません。

統合OPC UAインタフェースだけではなく、IO-Linkマスタはクラウドベースとハイブリッドシステムも理想的にサポートします。

Parallel Operation via OPC UA

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)プラットホームから独立、相互操作、メーカ間の互換を可能にした生産現場のマシンを実現し、ローカルネットワーク、インターネット経由のどちらでもマシン、システム間の通信を構築できます。

OPC UAは標準の産業機械制御システムと平行して、クラウド上に付加価値データを転送することが可能です。

他のオープンデータエクスチェンジのアプリケーションなど詳しくはブログをご覧ください。

シリアルゲートウェイ(DeviceMaster🄬)

シリアルゲートウェイ(DeviceMaster🄬)

シリアル・イーサネット ゲートウェイDeviceMaster🄬はネットワーク上で優れた威力を発揮するデバイスです。

バーコードスキャナ、重量計、RFIDリーダなどのシリアルデバイスのRS-232/422/485ポートと接続してイーサネットやEthernet/IP、MODBUS TCP、PROFINETなどの産業用イーサネット上で展開することが可能です。

Pepperl+Fuchs ComtrolのDeviceMaster🄬ゲートウェイはセキュリティを強化しています。SSL&SSH管理とSSLシリアルデータストリーム暗号化に対応しています。

コネクタバリエーション、DINレール、パネル、およびラックの取り付けなど接続、設置のラインアップも豊富です。

マネージド、アンマネージドイーサネットスイッチRocketLinx🄬

Pepperl+Fuchs Comtrol のマネージド、アンマネージド産業用イーサネットスイッチRocketLinx🄬シリーズは、性能と環境要求の両方を満たすように設計されています。

温度変化が大きい環境、堅牢なハウジング、高性能通信、および信頼性の高いデータ転送を必要とするアプリケーションのために作られています。

パワー・オーバー・イーサネット、ギガビットスイッチなどの包括的な品揃えから、最大限の顧客の要望を満たす製品の選択が可能です。


RocketLinx🄬スイッチの利点

  • アンマネージドスイッチは、複雑な構成を必要としないネットワークに、費用効率の高いソリューションを提供します。
     
  • 複雑な産業用イーサネットネットワークには、広範囲の機能と自由度が高い設定を持つマネージドスイッチが適しています。
     
  • ポート数は5~28、堅牢なハウジングで様々な顧客の要望を満たすことが可能です。

マネージド、アンマネージドイーサネットスイッチRocketLinx🄬

産業用通信のための完全なインフラストラクチャ

cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors

お問い合わせ

IO-Linkゲートウェイ、DeviceMaster®ゲートウェイ、スイッチの製品ラインナップに関するご質問、産業用通信のソリューションの詳しい情報については、下記のフォームに入力、メッセージをご記入してお送りいただくか、弊社まで直接ご連絡ください。