Improving technology.
Ensuring stability.
Experiencing reliability.

アクティブ・シールド・テクノロジーを用いたVariKont

柔軟性に富んだ設計



近接センサの発明者とセンサ技術のパイオニアとして、Pepperl+Fuchsは絶えずユニークなアプリケーションにシームレスに取り込める新製品と技術を開発しています。アクティブ・シールド・テクノロジーは、機械的許容差を最大限に活用して、一貫して長い距離を検出するために開発されました。

VariKontシリーズに初めてアクティブ・シールド・テクノロジーが採用されました。このテクノロジーは、ターゲットとセンサの周囲環境の両方を検出し、ターゲットの検出距離を長く保ちます。従って、センサ設置状態や周囲金属の影響を受けません。設置の制約が少なく、コストの節約につながります。

ハイライト

シールドタイプで30 mm、非シールドタイプで50 mmの長い検出距離を実現
センサ設置の制約が少なく、フレキシブルなシステムプランニングが可能
設置と調整が迅速で簡単なセンサヘッド構造
通電、検出状態がどこからでもわかりやすい位置に高輝度LEDを搭載
厳しい製品品質基準

あらゆる環境に対応するソリューション

近接センサの検出距離は、設置状態と周囲金属による影響が大きいため、通常の近接センサは性能を発揮するために様々な制約を受けます。アクティブ・シールド・テクノロジーを採用したVariKontインダクティブ・センサは、一次コイルと二次コイルを組み合わることによって、シールドタイプで30 mm、非シールドタイプで50 mmの長い検出距離を実現しました。

ベネフィット

sensing range icon

確かなテクノロジー

アクティブ・シールド・テクノロジーを採用したVariKontセンサは、設置状態の影響を受けずに、シールドタイプで30 mm、非シールドタイプで50 mmの長い検出距離を実現しました。EMCに優れたセンサは、外的障害と機械的負荷に強く、-25℃から+75℃の広い周囲温度で動作します。
plant design icon

柔軟性に富んだアプリケーション設計

アクティブ・シールド・テクノロジーによる検出距離の調整がいらない自由度の高い設置条件は、設備設計を簡素化してコストを削減します。
checkox icon

シンプルな状態チェック

どこからでもわかりやすい位置に高輝度LEDを搭載し、通電、検出状態が一目でわかります。
easy installation icon

素早い設置と簡単な交換

両バージョンのセンサは、センサヘッドの調整が可能です。使いやすく交換も簡単です。センサヘッドは、ターゲット位置に合わせて5方向に向きを変えられます。

さらに柔軟性に富んだアプリケーション設計





センサの取り付け金具の材質と設置条件は、検出距離に影響を及ぼします。特に、検出距離が長いセンサでは影響が大きくなります。この影響を最小限に抑え、検出距離をできるだけ長くしなければなりません。従来のセンサではシールド対策を施しますが、しばしば損失と検出範囲の減衰をもたらします。

アクティブ・シールド・テクノロジーによって、設置条件の緩和と検出距離の減衰対策の両立が可能になりました。また、既存の長距離検出センサに比べて、-25℃から+75℃の温度ドリフトが小さく、安定した検出が可能です。

VariKont with high switching distance
VariKont sensor with primary and secondary coil

二次コイルが周囲影響の補正をします





長距離検出インダクティブ・センサVariKont、VariKont L2は、一次コイルと二次コイルの両方が動作します。従来のセンサのように、一次コイルはターゲットを検出します。同時に、二次コイルは設置された周囲の金属などの状態を測定します。

測定した情報で、周囲の影響を補正します。補正によって、シールドタイプで30 mm、非シールドタイプで50 mmの長い検出距離を実現しました。

設置条件と検出距離

お問い合わせ

アクティブ・シールド・テクノロジー、VariKont シリーズに関するご質問、詳しい情報については、下記のフォームに入力、メッセージをご記入してお送りください。

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.