iPC-EX는 위험 지대(Zone 1과 2, 22)에서 가장 까다로운 제어 및 가시화 작업용 PC 오퍼레이터 단말기입니다. 화학, 제약 및 석유화학 산업에서 공정 제어 시스템에 쓰는 업계 표준 로컬 가시화 솔루션입니다.
iPC-EX 솔루션에서 모니터, 키보드 그리고 마우스 등 오퍼레이터 제어 및 모니터링 소자만이 실제로 위험 지대에 위치하고 있으며 PC는 안전 지대 내 최대 1000m 떨어진 곳에 설치되어 있습니다. 안전 지대에서 PC 하드웨어-또는 소프트웨어-를 아무런 제약없이 손쉽고 빠르게 교체 또는 업데이트할 수 있습니다. iPC-EX 시스템은 VGA 출력 단자 뿐 아니라 키보드와 마우스용 PC 표준 PS/2 포트에 접근하기 때문에 IBM 호환 PC는 어느 것이나 쓸 수 있습니다.
Pepperl+Fuchs는 IP 65 보호등급을 준수하는 폭넓은 스테인리스 스틸 케이스 유형, 두 가지 다른 디스플레이 크기, 터치스크린 옵션 및 최고의 설치 유연성을 제공합니다.
모듈방식은 검증된 표준 컴포넌트를 기반으로 하는 최대 유연성(flexibility)을 뜻합니다.
스크린 대각선 길이가 15인치, 18인치인 두 디스플레이 중 하나를 선택하세요. 모니터는 터치스크린 옵션이 가능합니다. .
모든 케이스 유형(REX, LETO, FERA, AXENA 그리고 ORTRA)은 IP 65 보호 등급을 준수하며 가장 까다로운 인체공학적 요구도 충족시킵니다.
유연성과 최대 안정성을 조합한 네 가지 설치 방식: 벽 설치, 바닥 설치, 브라켓 설치 또는 패널 설치.