당사의 모든 모니터에는 엑티브 TFT LCD 스크린이 들어 있습니다. 해당 어플리케이션에 따라 다음 중에서 하나를 선택할 수 있습니다:
15,0" - XGA 해상도
18,1" - SXGA 해상도
방폭 EXVID-15XC 디스플레이는 위험 지대(zone 1과 2; 적합한 LETO 또는 FERA 케이스에 든 Zone 22)에서 쓰도록 설계되어 있습니다. 스크린 대각선 길이가 15인치, 해상도는 XGA입니다. 옵션으로 터치스크린이 제공됩니다.
광섬유 케이블을 쓰면 장거리(>750m)에서도 전혀 간섭을 받는 일 없이 PC와 모니터 사이에 신뢰성 있게 비디오 데이터를 주고받을 수 있습니다.
방폭 EXVID-18SXC 디스플레이는 위험 지대(zone 1과 2; 적합한 LETO 또는 FERA 케이스에 든 Zone 22)에서 쓰도록 설계되어 있습니다. 스크린 대각선 길이 18.1인치, 해상도는 SXGA입니다. 옵션으로 터치스크린이 제공됩니다.
광섬유 케이블을 쓰면 장거리(>750m)에서도 전혀 간섭을 받는 일 없이 PC와 모니터 사이에 신뢰성 있게 비디오 데이터를 주고받을 수 있습니다.